23060.0012 - Aluslaatat
DIN 6340 karkaistu

Lämpökäsitellyt aluslevyt valmistetaan standardin DIN 6340 mukaisiksi.

Tämä artikkeli 23060.0012 - Aluslaatat DIN 6340 karkaistu / (d1: 13 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Alus­laa­tat DIN 6340 karkaistu (EH 23060.)

d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
Ruu­veil­le [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
35 mm
s [mm]:
5 mm
Ruu­veil­le [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
23060.0012
Asiakirjat
Aluslaatat
  • Järjestelmä: V70/L12
  • d1: 13 mm
  • d2: 35 mm
  • s: 5 mm
  • Ruuveille: M12
  • Paino: 28 g
Aluslaatat

Materiaali

  • Nuorrutusteräs, nuorrutettu, stanssattu, koneellisesti oikaistu, fosfatoitu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 23060.0012
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."