Tulp­pa­ruu­vit

EH 1557.000 - EH 1657.000

Valintasi johti 2 osumiin

Jär­jes­tel­mä
d [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Jär­jes­tel­mä:
L12
d [mm]:
M12
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
10 mm
Tuote-Nro.:
1557.000
CAD
Asiakirjat
Tulpparuuvit
  • Järjestelmä: L12
  • d: M12
  • l1: 25 mm
  • l2: 10 mm
  • Paino: 2,5 g
show article view
Tulpparuuvit
Jär­jes­tel­mä:
L16
d [mm]:
M16
l1 [mm]:
30 mm
l2 [mm]:
12 mm
Tuote-Nro.:
1657.000
CAD
Asiakirjat
Tulpparuuvit
  • Järjestelmä: L16
  • d: M16
  • l1: 30 mm
  • l2: 12 mm
  • Paino: 5,8 g
show article view
Tulpparuuvit

Materiaali

  • Muovi
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 1557.000 - EH 1657.000 Tulpparuuvit
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Reikämatriisijärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Modulaariset kiinnitysjärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."