1657.000 - Tulpparuuvit

Jär­jes­tel­mä
d [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Jär­jes­tel­mä:
L16
d [mm]:
M16
l1 [mm]:
30 mm
l2 [mm]:
12 mm
Tuote-Nro.:
1657.000
Asiakirjat
Tulpparuuvit
  • Järjestelmä: L16
  • d: M16
  • l1: 30 mm
  • l2: 12 mm
  • Paino: 5,8 g
Tulpparuuvit

Materiaali

  • Muovi
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 1657.000
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Reikämatriisijärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Modulaariset kiinnitysjärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."