Tuotesuodatin
Valintasi johti 6 osumiin
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 400 mm
Lisätietoja
Valurauta GG
b1 x l1 : 400 mm x 400 mm
h1 : 400 mm
h: 475 mm
a ±0,013: 150 mm
b2 ±0,2: 150 mm
l4 ±0,2: 150 mm
s +1: 81 mm
y: 12 mm
Ruuveille: M12
Kiinnitysreikien lukumäärä n: 4
Paino: 150 kg
show article view
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 400 mm
Lisätietoja
Valurauta GG
b1 x l1 : 400 mm x 400 mm
h1 : 400 mm
l2 : 500 mm
h: 475 mm
a ±0,013: 150 mm
b2 ±0,2: 150 mm
l4 ±0,2: 150 mm
s +1: 81 mm
y: 12 mm
Ruuveille: M12
Kiinnitysreikien lukumäärä n: 4
Paino: 173 kg
show article view
b1 x l1 [mm]:
500 mm x 500 mm
Lisätietoja
Valurauta GG
b1 x l1 : 500 mm x 500 mm
h1 : 500 mm
h: 595 mm
a ±0,013: 200 mm
b2 ±0,2: 200 mm
l4 ±0,2: 200 mm
s +1: 101 mm
y: 12 mm
Ruuveille: M12
Kiinnitysreikien lukumäärä n: 6
Paino: 284 kg
show article view
b1 x l1 [mm]:
500 mm x 500 mm
Lisätietoja
Valurauta GG
b1 x l1 : 500 mm x 500 mm
h1 : 500 mm
l2 : 630 mm
h: 595 mm
a ±0,013: 200 mm
b2 ±0,2: 200 mm
l4 ±0,2: 200 mm
s +1: 101 mm
y: 12 mm
Ruuveille: M12
Kiinnitysreikien lukumäärä n: 6
Paino: 334 kg
show article view
b1 x l1 [mm]:
630 mm x 630 mm
Lisätietoja
Valurauta GG
b1 x l1 : 630 mm x 630 mm
h1 : 630 mm
h: 725 mm
a ±0,013: 200 mm
b2 ±0,2: 200 mm
l4 ±0,2: 200 mm
s +1: 131 mm
y: 16 mm
Ruuveille: M16
Kiinnitysreikien lukumäärä n: 6
Paino: 455 kg
show article view
b1 x l1 [mm]:
800 mm x 800 mm
Lisätietoja
Valurauta GG
b1 x l1 : 800 mm x 800 mm
h1 : 800 mm
h: 910 mm
a ±0,013: 300 mm
b2 ±0,2: 300 mm
l3 ±0,2: 100 mm
l4 ±0,2: 300 mm
s +1: 151 mm
y: 16 mm
Ruuveille: M16
Kiinnitysreikien lukumäärä n: 8
Paino: 805 kg
show article view
Materiaali
Huomioi
Erikoiskokoja tilauksesta.
Tuotesivu EH 1906. Kiinnityskulmat – esikoneistettuna
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
RoHS-yhteensopiva
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Sisältää Prop 65 aineita
Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ei sisällä konfliktimineraaleja
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."