Multi-ruu­vi­pu­ris­tin MS 125eco

EH 1700.

Perinteinen yleisruuvipuristin perinteiseen ja tartuntakiinnitykseen kaikissa kierteenjyrsinnöissä. Koneistamattomien, polttoleikattujen ja sahattujen osien kiinnitys karkaistuilla ja vaihdettavilla tartuntaelementillä.

MS 125eco on suunniteltu koneistamattomien osien / puolivalmisteiden työstämiseen lopullisiksi tuotteiksi. Se soveltuu tartuntakiinnitykseen ensimmäisessä kiinnityksessä ja myös perinteiseen kiinnitykseen toisessa kiinnityksessä ilman muutoksia

  • hiotut leuat, joilla päästään hyvään tarkkuuteen työkappaleen työstössä
  • korkeapainekara mekaanisella voimanvahvistimella (käyttö momenttiavaimella)
  • kiristysvoimaan 40 kN saakka (lineaarisesti nouseva 30 Nm:in saakka)
  • vankka runko materiaalista GGG 60, ylä- ja alapuoli hiottu
  • molemminpuolinen kierre M 8 työkappaleen vasteelle
  • tarkat säätöurat hiotulla alapuolella optimaaliseen suuntaamiseen konepöydälle

Toimituksen sisältö:

  • 1 kpl MS 125eco
  • 1 sarja porrasleukoja tartuntavasteita varten
  • 4 kpl tarttujakynsiä, piikit
  • 4 kpl kiinnityskynsiä
  • 3 kpl kuusiokoloavaimia

Kaikki tuotealueiden "Perinteinen kiinnitys" ja "Tartuntakiinnitys" sekä tuoteryhmän M 125 varusteet ovat täysin yhteensopivia tuotteen MS 125eco kanssa. Vaakatyöstöihin voidaan käyttää Halderin peruselementtejä (kulma/kuutio).

Valintasi johti 1 osumiin

Kiin­ni­tys­voi­ma max. [kN]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Kiin­ni­tys­voi­ma max. [kN]:
40 kN
Tuote-Nro.:
1700.020
Asiakirjat
Multi-ruuvipuristin
  • Kiinnitysvoima max.: 40 kN
  • Paino: 33 kg
show article view
Multi-ruuvipuristin

Materiaali

  • Pallografiittivalurauta (GGG 60)

Huomioi

This is a discontinued article.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Instruction Manual Multi-Vice MS 125eco
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Tuotesivu EH 1700. Multi-ruuvipuristin – MS 125eco
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Product description Multi-Vice MS 125eco
Kategoria:
Tuotekuvaus
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
FAQ - Multi-ruuvipuristin MS 125
Kategoria:
FAQ
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."

 

Mitä eroa on MS 125:llä ja tavallisella koneruuvipuristimella?

Koska MS 125 on modulaarinen ja se voidaan yhdistää monenlaisiin leukoihin ja niihin liittyviin varusteisiin, se on huomattavasti monipuolisempi kuin tavallinen koneruuvipuristin.