Perinteinen yleisruuvipuristin perinteiseen ja tartuntakiinnitykseen kaikissa kierteenjyrsinnöissä. Koneistamattomien, polttoleikattujen ja sahattujen osien kiinnitys karkaistuilla ja vaihdettavilla tartuntaelementillä.
MS 125eco on suunniteltu koneistamattomien osien / puolivalmisteiden työstämiseen lopullisiksi tuotteiksi. Se soveltuu tartuntakiinnitykseen ensimmäisessä kiinnityksessä ja myös perinteiseen kiinnitykseen toisessa kiinnityksessä ilman muutoksia
Toimituksen sisältö:
Kaikki tuotealueiden "Perinteinen kiinnitys" ja "Tartuntakiinnitys" sekä tuoteryhmän M 125 varusteet ovat täysin yhteensopivia tuotteen MS 125eco kanssa. Vaakatyöstöihin voidaan käyttää Halderin peruselementtejä (kulma/kuutio).
Tämä artikkeli 1700.020 - Multi-ruuvipuristin MS 125eco / () on seuraavan artikkeliryhmän tuote Multi-ruuvipuristin MS 125eco (EH 1700.)
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."