Ku­mi­nen vai­men­nin waisted

EH 25151.

Käytetään elastisena alustana moottoreille, kompressoreille, pumpuille ym.

The waisted shape of these buffers means that the lateral forces are better damped compared to cylindrical rubber-metal buffers.

Kovuus on 55 ± 5° Shore A. Muut Shore-kovuusluokat (40 ±5° Shore A ja 70 ±5° Shore A) pyynnöstä.

Valintasi johti 29 osumiin

Malli
Kuva
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
t ~ [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
sisäkierre molemmin puolin
Kuva:
1
d1 [mm]:
15 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Tuote-Nro.:
25151.0009
Asiakirjat
Kuminen vaimennin
  • sisäkierre molemmin puolin – Kuva 1
  • d1: 15 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Jousivakio R: 44 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 166 N
  • Jousiliike: 3,75 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 6 g
show article view
Kuminen vaimennin
Malli:
sisäkierre molemmin puolin
Kuva:
1
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 6 mm
Tuote-Nro.:
25151.0022
Asiakirjat
Kuminen vaimennin
  • sisäkierre molemmin puolin – Kuva 1
  • d1: 20 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M6
  • d3: 14 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6 mm
  • Jousivakio R: 77 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 289 N
  • Jousiliike: 3,75 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 16 g
show article view
Kuminen vaimennin
Malli:
sisäkierre molemmin puolin
Kuva:
1
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 6 mm
Tuote-Nro.:
25151.0023
Asiakirjat
Kuminen vaimennin
  • sisäkierre molemmin puolin – Kuva 1
  • d1: 20 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: 16 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6 mm
  • Jousivakio R: 52 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 261 N
  • Jousiliike: 5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 19 g
show article view
Kuminen vaimennin
Malli:
sisäkierre molemmin puolin
Kuva:
1
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 6 mm
Tuote-Nro.:
25151.0028
Asiakirjat
Kuminen vaimennin
  • sisäkierre molemmin puolin – Kuva 1
  • d1: 25 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: 20 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6 mm
  • Jousivakio R: 153 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 767 N
  • Jousiliike: 5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 22 g
show article view
Kuminen vaimennin
Malli:
sisäkierre molemmin puolin
Kuva:
1
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 8 mm
Tuote-Nro.:
25151.0031
Asiakirjat
Kuminen vaimennin
  • sisäkierre molemmin puolin – Kuva 1
  • d1: 30 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M8
  • d3: 22 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • Jousivakio R: 202 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 1010 N
  • Jousiliike: 5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 31 g
show article view
Kuminen vaimennin
Malli:
sisäkierre molemmin puolin
Kuva:
1
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 8 mm
Tuote-Nro.:
25151.0041
Asiakirjat
Kuminen vaimennin
  • sisäkierre molemmin puolin – Kuva 1
  • d1: 40 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: M8
  • d3: 30 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • Jousivakio R: 462 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 2890 N
  • Jousiliike: 6,25 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 64 g
show article view
Kuminen vaimennin
Malli:
sisäkierre molemmin puolin
Kuva:
1
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 8 mm
Tuote-Nro.:
25151.0042
Asiakirjat
Kuminen vaimennin
  • sisäkierre molemmin puolin – Kuva 1
  • d1: 40 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M8
  • d3: 33 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • Jousivakio R: 236 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 1798 N
  • Jousiliike: 7,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 80 g
show article view
Kuminen vaimennin
Malli:
sisäkierre molemmin puolin
Kuva:
1
d1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 10 mm
Tuote-Nro.:
25151.0053
Asiakirjat
Kuminen vaimennin
  • sisäkierre molemmin puolin – Kuva 1
  • d1: 50 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M10
  • d3: 42 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 10 mm
  • Jousivakio R: 200 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 1499 N
  • Jousiliike: 7,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 109 g
show article view
Kuminen vaimennin
Malli:
sisäkierre molemmin puolin
Kuva:
1
d1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
~ 12 mm
Tuote-Nro.:
25151.0076
Asiakirjat
Kuminen vaimennin
  • sisäkierre molemmin puolin – Kuva 1
  • d1: 75 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M12
  • d3: 60 mm
  • s: 3 mm
  • t: ~ 12 mm
  • Jousivakio R: 330 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 3298 N
  • Jousiliike: 10 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 310 g
show article view
Kuminen vaimennin
Malli:
Sisäkierteellä ja ruuvilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Tuote-Nro.:
25151.0106
Asiakirjat
Kuminen vaimennin
  • Sisäkierteellä ja ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 10 mm
  • l1: 10 mm
  • d2: M4
  • d3: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • s: 1 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Jousivakio R: 35 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 88 N
  • Jousiliike: 2,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 3 g
show article view
Kuminen vaimennin
Malli:
Sisäkierteellä ja ruuvilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
15 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Tuote-Nro.:
25151.0109
Asiakirjat
Kuminen vaimennin
  • Sisäkierteellä ja ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 15 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • l2: 10 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Jousivakio R: 38 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 142 N
  • Jousiliike: 3,75 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 8 g
show article view
Kuminen vaimennin
Malli:
Sisäkierteellä ja ruuvilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 6 mm
Tuote-Nro.:
25151.0122
Asiakirjat
Kuminen vaimennin
  • Sisäkierteellä ja ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 20 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M6
  • d3: 14 mm
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6 mm
  • Jousivakio R: 96 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 360 N
  • Jousiliike: 3,75 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 17 g
show article view
Kuminen vaimennin
Malli:
Sisäkierteellä ja ruuvilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 6 mm
Tuote-Nro.:
25151.0123
Asiakirjat
Kuminen vaimennin
  • Sisäkierteellä ja ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 20 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: 16 mm
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6 mm
  • Jousivakio R: 61 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 305 N
  • Jousiliike: 5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 19 g
show article view
Kuminen vaimennin
Malli:
Sisäkierteellä ja ruuvilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 6 mm
Tuote-Nro.:
25151.0128
Asiakirjat
Kuminen vaimennin
  • Sisäkierteellä ja ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 25 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: 20 mm
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6 mm
  • Jousivakio R: 224 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 1119 N
  • Jousiliike: 5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 24 g
show article view
Kuminen vaimennin
Malli:
Sisäkierteellä ja ruuvilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 8 mm
Tuote-Nro.:
25151.0131
Asiakirjat
Kuminen vaimennin
  • Sisäkierteellä ja ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 30 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M8
  • d3: 22 mm
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • Jousivakio R: 173 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 863 N
  • Jousiliike: 5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 44 g
show article view
Kuminen vaimennin
Malli:
Sisäkierteellä ja ruuvilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 8 mm
Tuote-Nro.:
25151.0141
Asiakirjat
Kuminen vaimennin
  • Sisäkierteellä ja ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 40 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: M8
  • d3: 30 mm
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • Jousivakio R: 510 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 3188 N
  • Jousiliike: 6,25 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 69 g
show article view
Kuminen vaimennin
Malli:
Sisäkierteellä ja ruuvilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 8 mm
Tuote-Nro.:
25151.0142
Asiakirjat
Kuminen vaimennin
  • Sisäkierteellä ja ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 40 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M8
  • d3: 33 mm
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • Jousivakio R: 157 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 1178 N
  • Jousiliike: 7,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 85 g
show article view
Kuminen vaimennin
Malli:
Sisäkierteellä ja ruuvilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 10 mm
Tuote-Nro.:
25151.0153
Asiakirjat
Kuminen vaimennin
  • Sisäkierteellä ja ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 50 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M10
  • d3: 42 mm
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 10 mm
  • Jousivakio R: 263 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 1975 N
  • Jousiliike: 7,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 112 g
show article view
Kuminen vaimennin
Malli:
Sisäkierteellä ja ruuvilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
~ 12 mm
Tuote-Nro.:
25151.0176
Asiakirjat
Kuminen vaimennin
  • Sisäkierteellä ja ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 75 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M12
  • d3: 60 mm
  • l2: 37 mm
  • s: 3 mm
  • t: ~ 12 mm
  • Jousivakio R: 392 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 3922 N
  • Jousiliike: 10 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 340 g
show article view
Kuminen vaimennin
Malli:
ruuvilla, molemmin puolin
Kuva:
3
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
Tuote-Nro.:
25151.0206
Asiakirjat
Kuminen vaimennin
  • ruuvilla, molemmin puolin – Kuva 3
  • d1: 10 mm
  • l1: 10 mm
  • d2: M4
  • d3: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • s: 1 mm
  • Jousivakio R: 35 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 69 N
  • Jousiliike: 2,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 5 g
show article view
Kuminen vaimennin
Malli:
ruuvilla, molemmin puolin
Kuva:
3
d1 [mm]:
15 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
Tuote-Nro.:
25151.0209
Asiakirjat
Kuminen vaimennin
  • ruuvilla, molemmin puolin – Kuva 3
  • d1: 15 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • l2: 10 mm
  • s: 2 mm
  • Jousivakio R: 43 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 163 N
  • Jousiliike: 3,75 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 14 g
show article view
Kuminen vaimennin
Malli:
ruuvilla, molemmin puolin
Kuva:
3
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Tuote-Nro.:
25151.0222
Asiakirjat
Kuminen vaimennin
  • ruuvilla, molemmin puolin – Kuva 3
  • d1: 20 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M6
  • d3: 14 mm
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Jousivakio R: 73 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 273 N
  • Jousiliike: 3,75 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 18 g
show article view
Kuminen vaimennin
Malli:
ruuvilla, molemmin puolin
Kuva:
3
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Tuote-Nro.:
25151.0223
Asiakirjat
Kuminen vaimennin
  • ruuvilla, molemmin puolin – Kuva 3
  • d1: 20 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: 16 mm
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Jousivakio R: 46 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 231 N
  • Jousiliike: 5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 20 g
show article view
Kuminen vaimennin
Malli:
ruuvilla, molemmin puolin
Kuva:
3
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Tuote-Nro.:
25151.0228
Asiakirjat
Kuminen vaimennin
  • ruuvilla, molemmin puolin – Kuva 3
  • d1: 25 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: 20 mm
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Jousivakio R: 180 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 902 N
  • Jousiliike: 5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 27 g
show article view
Kuminen vaimennin

Materiaali

Tukilevy

  • Teräs, galvanoitu, passivoitu

Kierreholkki

  • Teräs, galvanoitu, passivoitu

Holkki

  • Luonnonkumi, kautsu (NR), musta

Ruuvi

  • Teräs, galvanoitu, passivoitu

Huomioi

Under compressive load, the dimension d3 does not exceed the diameter d1.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 25151. Kuminen vaimennin – waisted
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."