Käytetään elastisena alustana moottoreille, kompressoreille, pumpuille ym.
The waisted shape of these buffers means that the lateral forces are better damped compared to cylindrical rubber-metal buffers.
Kovuus on 55 ± 5° Shore A. Muut Shore-kovuusluokat (40 ±5° Shore A ja 70 ±5° Shore A) pyynnöstä.
Tämä artikkeli 25151.0041 - Kuminen vaimennin waisted / sisäkierre molemmin puolin (d1: 40 mm, l1: 25 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kuminen vaimennin waisted (EH 25151.)
Tukilevy
Kierreholkki
Holkki
Ruuvi
Under compressive load, the dimension d3 does not exceed the diameter d1.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."