25150.1328 - Kuminen päätyvaimennin
lieriömäinen

Käytetään kimmoisana päätyvaimentimena, kiinnitystukena, ym.

Kovuus on 55 ± 5° Shore A. Muut Shore-kovuusluokat (40 ±5° Shore A ja 70 ±5° Shore A) pyynnöstä.

Tämä artikkeli 25150.1328 - Kuminen päätyvaimennin lieriömäinen / Sisäkierteellä (d1: 25 mm, l1: 30 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Ku­mi­nen pää­ty­vai­men­nin lieriömäinen (EH 25150.)

Malli
Kuva
Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
t - ~ [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Tuote-Nro.:
25150.1328
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Sisäkierteellä – Kuva 1, Ruostumaton teräs
  • d1: 25 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Jousivakio R: ~ 68 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 509 N
  • Jousiliike: ~ 7,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 20 g
Kuminen päätyvaimennin

Materiaali

Tukilevy

  • Ruostumaton teräs 1.4301

Kierreholkki

  • Ruostumaton teräs 1.4301

Holkki

  • Luonnonkumi, kautsu (NR), musta
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 25150.1328
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."