25150.1227 - Kuminen päätyvaimennin
Matala rakenne

Elastiseen, vaimentavaan ja melua vähentävään laakerointiin. Lisäksi ne suojaavat pintoja. Kumi-metalli-puskureita voidaan käyttää myös välilevyinä.

Kovuus 70 ±5° Shore A.

Tämä artikkeli 25150.1227 - Kuminen päätyvaimennin Matala rakenne / Läpireiällä ja liimapalalla (d1: 25 mm, h: 16 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Ku­mi­nen pää­ty­vai­men­nin Matala rakenne (EH 25150.)

Malli
Kuva
d1 [mm]
h [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Läpireiällä ja liimapalalla
Kuva:
2
d1 [mm]:
25 mm
h [mm]:
16 mm
Tuote-Nro.:
25150.1227
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Läpireiällä ja liimapalalla – Kuva 2
  • d1: 25 mm
  • h: 16 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Jousivakio R: 135 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 540 N
  • Jousiliike: 4 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 120 °C
  • Paino: 13 g
Kuminen päätyvaimennin

Materiaali

Tukilevy

  • Teräs, galvanoitu, passivoitu

Holkki

  • NBR
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 25150.1227
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."