Ku­mi­nen pää­ty­vai­men­nin Matala rakenne

EH 25150.

Elastiseen, vaimentavaan ja melua vähentävään laakerointiin. Lisäksi ne suojaavat pintoja. Kumi-metalli-puskureita voidaan käyttää myös välilevyinä.

Kovuus 70 ±5° Shore A.

Valintasi johti 36 osumiin

Malli
Kuva
d1 [mm]
h [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Läpireiällä
Kuva:
1
d1 [mm]:
19 mm
h [mm]:
3 mm
Tuote-Nro.:
25150.1119
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Läpireiällä – Kuva 1
  • d1: 19 mm
  • h: 3 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Jousivakio R: 282 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 480 N
  • Jousiliike: 1,7 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 120 °C
  • Paino: 2,8 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Läpireiällä
Kuva:
1
d1 [mm]:
19 mm
h [mm]:
7 mm
Tuote-Nro.:
25150.1120
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Läpireiällä – Kuva 1
  • d1: 19 mm
  • h: 7 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Jousivakio R: 213 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 373 N
  • Jousiliike: 1,75 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 120 °C
  • Paino: 3,8 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Läpireiällä
Kuva:
1
d1 [mm]:
19 mm
h [mm]:
14 mm
Tuote-Nro.:
25150.1121
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Läpireiällä – Kuva 1
  • d1: 19 mm
  • h: 14 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Jousivakio R: 68 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 240 N
  • Jousiliike: 3,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 120 °C
  • Paino: 5,6 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Läpireiällä
Kuva:
1
d1 [mm]:
25 mm
h [mm]:
3 mm
Tuote-Nro.:
25150.1125
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Läpireiällä – Kuva 1
  • d1: 25 mm
  • h: 3 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Jousivakio R: 1870 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 1870 N
  • Jousiliike: 1 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 120 °C
  • Paino: 5,4 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Läpireiällä
Kuva:
1
d1 [mm]:
25 mm
h [mm]:
8 mm
Tuote-Nro.:
25150.1126
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Läpireiällä – Kuva 1
  • d1: 25 mm
  • h: 8 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Jousivakio R: 349 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 698 N
  • Jousiliike: 2 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 120 °C
  • Paino: 8 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Läpireiällä
Kuva:
1
d1 [mm]:
25 mm
h [mm]:
16 mm
Tuote-Nro.:
25150.1127
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Läpireiällä – Kuva 1
  • d1: 25 mm
  • h: 16 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Jousivakio R: 135 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 540 N
  • Jousiliike: 4 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 120 °C
  • Paino: 12 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Läpireiällä
Kuva:
1
d1 [mm]:
32 mm
h [mm]:
4 mm
Tuote-Nro.:
25150.1132
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Läpireiällä – Kuva 1
  • d1: 32 mm
  • h: 4 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Jousivakio R: 1680 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 1680 N
  • Jousiliike: 1 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 120 °C
  • Paino: 12 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Läpireiällä
Kuva:
1
d1 [mm]:
32 mm
h [mm]:
9 mm
Tuote-Nro.:
25150.1133
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Läpireiällä – Kuva 1
  • d1: 32 mm
  • h: 9 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Jousivakio R: 548 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 1233 N
  • Jousiliike: 2,25 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 120 °C
  • Paino: 16 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Läpireiällä
Kuva:
1
d1 [mm]:
32 mm
h [mm]:
18 mm
Tuote-Nro.:
25150.1134
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Läpireiällä – Kuva 1
  • d1: 32 mm
  • h: 18 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Jousivakio R: 212 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 850 N
  • Jousiliike: 4 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 120 °C
  • Paino: 23 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Läpireiällä
Kuva:
1
d1 [mm]:
38 mm
h [mm]:
4 mm
Tuote-Nro.:
25150.1138
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Läpireiällä – Kuva 1
  • d1: 38 mm
  • h: 4 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Jousivakio R: 1500 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 1500 N
  • Jousiliike: 1 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 120 °C
  • Paino: 17 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Läpireiällä
Kuva:
1
d1 [mm]:
38 mm
h [mm]:
10 mm
Tuote-Nro.:
25150.1139
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Läpireiällä – Kuva 1
  • d1: 38 mm
  • h: 10 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Jousivakio R: 704 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 1760 N
  • Jousiliike: 2,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 120 °C
  • Paino: 25 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Läpireiällä
Kuva:
1
d1 [mm]:
38 mm
h [mm]:
20 mm
Tuote-Nro.:
25150.1140
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Läpireiällä – Kuva 1
  • d1: 38 mm
  • h: 20 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Jousivakio R: 230 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 920 N
  • Jousiliike: 4 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 120 °C
  • Paino: 37 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Läpireiällä
Kuva:
1
d1 [mm]:
50 mm
h [mm]:
5 mm
Tuote-Nro.:
25150.1150
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Läpireiällä – Kuva 1
  • d1: 50 mm
  • h: 5 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Jousivakio R: 3600 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 3600 N
  • Jousiliike: 1 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 120 °C
  • Paino: 39 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Läpireiällä
Kuva:
1
d1 [mm]:
50 mm
h [mm]:
11 mm
Tuote-Nro.:
25150.1151
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Läpireiällä – Kuva 1
  • d1: 50 mm
  • h: 11 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Jousivakio R: 1223 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 3670 N
  • Jousiliike: 3 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 120 °C
  • Paino: 51 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Läpireiällä
Kuva:
1
d1 [mm]:
50 mm
h [mm]:
22 mm
Tuote-Nro.:
25150.1152
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Läpireiällä – Kuva 1
  • d1: 50 mm
  • h: 22 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Jousivakio R: 500 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 2500 N
  • Jousiliike: 5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 120 °C
  • Paino: 74 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Läpireiällä
Kuva:
1
d1 [mm]:
64 mm
h [mm]:
5 mm
Tuote-Nro.:
25150.1164
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Läpireiällä – Kuva 1
  • d1: 64 mm
  • h: 5 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Jousivakio R: 1460 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 1460 N
  • Jousiliike: 1 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 120 °C
  • Paino: 66 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Läpireiällä
Kuva:
1
d1 [mm]:
64 mm
h [mm]:
13 mm
Tuote-Nro.:
25150.1165
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Läpireiällä – Kuva 1
  • d1: 64 mm
  • h: 13 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Jousivakio R: 2016 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 6050 N
  • Jousiliike: 3 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 120 °C
  • Paino: 95 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Läpireiällä
Kuva:
1
d1 [mm]:
64 mm
h [mm]:
26 mm
Tuote-Nro.:
25150.1166
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Läpireiällä – Kuva 1
  • d1: 64 mm
  • h: 26 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Jousivakio R: 616 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 3700 N
  • Jousiliike: 6 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 120 °C
  • Paino: 141 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Läpireiällä ja liimapalalla
Kuva:
2
d1 [mm]:
19 mm
h [mm]:
3 mm
Tuote-Nro.:
25150.1219
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Läpireiällä ja liimapalalla – Kuva 2
  • d1: 19 mm
  • h: 3 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Jousivakio R: 282 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 480 N
  • Jousiliike: 1,7 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 120 °C
  • Paino: 2,9 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Läpireiällä ja liimapalalla
Kuva:
2
d1 [mm]:
19 mm
h [mm]:
7 mm
Tuote-Nro.:
25150.1220
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Läpireiällä ja liimapalalla – Kuva 2
  • d1: 19 mm
  • h: 7 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Jousivakio R: 213 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 373 N
  • Jousiliike: 1,75 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 120 °C
  • Paino: 5,1 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Läpireiällä ja liimapalalla
Kuva:
2
d1 [mm]:
19 mm
h [mm]:
14 mm
Tuote-Nro.:
25150.1221
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Läpireiällä ja liimapalalla – Kuva 2
  • d1: 19 mm
  • h: 14 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Jousivakio R: 68 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 240 N
  • Jousiliike: 3,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 120 °C
  • Paino: 6,9 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Läpireiällä ja liimapalalla
Kuva:
2
d1 [mm]:
25 mm
h [mm]:
3 mm
Tuote-Nro.:
25150.1225
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Läpireiällä ja liimapalalla – Kuva 2
  • d1: 25 mm
  • h: 3 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Jousivakio R: 1870 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 1870 N
  • Jousiliike: 1 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 120 °C
  • Paino: 6,9 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Läpireiällä ja liimapalalla
Kuva:
2
d1 [mm]:
25 mm
h [mm]:
8 mm
Tuote-Nro.:
25150.1226
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Läpireiällä ja liimapalalla – Kuva 2
  • d1: 25 mm
  • h: 8 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Jousivakio R: 349 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 698 N
  • Jousiliike: 2 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 120 °C
  • Paino: 9,3 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Läpireiällä ja liimapalalla
Kuva:
2
d1 [mm]:
25 mm
h [mm]:
16 mm
Tuote-Nro.:
25150.1227
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Läpireiällä ja liimapalalla – Kuva 2
  • d1: 25 mm
  • h: 16 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Jousivakio R: 135 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 540 N
  • Jousiliike: 4 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 120 °C
  • Paino: 13 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin

Materiaali

Tukilevy

  • Teräs, galvanoitu, passivoitu

Holkki

  • NBR
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 25150. Kuminen päätyvaimennin – Matala rakenne
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Sisältää Prop 65 aineita


Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia. 
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."