25165.1040 - Saranat

Eri versiot kattavat monia sovelluksia, jotka vaativat pientä kuormitusta.

Nämä metallisaranat ovat tunnettuja yksinkertaisesta rakenteestaan ja eri versioistaan:

  • ilman reikiä
  • rei'illä
  • rei'illä uppokantaruuveilleVersio ilman reikiä voidaan asentaa hitsaamalla tai poraamalla erityinen porauskuvio. 

Tämä artikkeli 25165.1040 - Saranat / with bores (b1: 50 mm, l1: 50 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Saranat (EH 25165.)

Ma­te­ri­aa­li
Malli
Kuva
b1 [mm]
l1 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
with bores
Kuva:
2
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
Tuote-Nro.:
25165.1040
Asiakirjat
Saranat
  • with bores – Kuva 2, Teräs
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • Pitovoima F1: ~ 2500 N
  • Pitovoima F2: ~ 2000 N
  • l2: 30 mm
  • Pitovoima F3: ~ 1000 N
  • Paino: 61 g
Saranat

Materiaali

Holkki

  • Teräs, galvanoitu, passivoitu

Akseli

  • Ruostumaton teräs 1.4301
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 25165.1040
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."