Tuotesuodatin
Valintasi johti 6 osumiin
Kuormitettavuus Radiaalinen kuormitettavuus F1 max. [kN]:
2,4 kN
Säätötappi Kitkamomentti [Nm]:
2 Nm
Lisätietoja
Hopea
b1 : 40 mm
b2 : 25 mm
b3 : 13 mm
d: 5,3 mm
h1 : 13,5 mm
h2 : 5 mm
h3 : 7 mm
h4 : 14 mm
l1 : 40 mm
l2 : 25 mm
AV: 2,5 mm
Kuormitettavuus Radiaalinen kuormitettavuus F1 max.: 2,4 kN
Kuormitettavuus Aksiaalinen kuormitettavuus F2 max.: 1,2 kN
Kuormitettavuus Kuormitettavuus F3 max.: 1,5 kN
Säätötappi Kiristysmomentti max.: 0,5 Nm
Säätötappi Kitkamomentti: 2 Nm
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 55 g
show article view
Kuormitettavuus Radiaalinen kuormitettavuus F1 max. [kN]:
3,2 kN
Säätötappi Kitkamomentti [Nm]:
4 Nm
Lisätietoja
Hopea
b1 : 50 mm
b2 : 30 mm
b3 : 16,5 mm
d: 6,5 mm
h1 : 15,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 8 mm
h4 : 16 mm
l1 : 50 mm
l2 : 30 mm
AV: 3 mm
Kuormitettavuus Radiaalinen kuormitettavuus F1 max.: 3,2 kN
Kuormitettavuus Aksiaalinen kuormitettavuus F2 max.: 1,6 kN
Kuormitettavuus Kuormitettavuus F3 max.: 2 kN
Säätötappi Kiristysmomentti max.: 0,75 Nm
Säätötappi Kitkamomentti: 4 Nm
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 94 g
show article view
Kuormitettavuus Radiaalinen kuormitettavuus F1 max. [kN]:
4,5 kN
Säätötappi Kitkamomentti [Nm]:
6,5 Nm
Lisätietoja
Hopea
b1 : 60 mm
b2 : 36 mm
b3 : 20 mm
d: 8,3 mm
h1 : 18,5 mm
h2 : 7,5 mm
h3 : 9,5 mm
h4 : 19 mm
l1 : 60 mm
l2 : 36 mm
AV: 4 mm
Kuormitettavuus Radiaalinen kuormitettavuus F1 max.: 4,5 kN
Kuormitettavuus Aksiaalinen kuormitettavuus F2 max.: 2 kN
Kuormitettavuus Kuormitettavuus F3 max.: 2,4 kN
Säätötappi Kiristysmomentti max.: 1,5 Nm
Säätötappi Kitkamomentti: 6,5 Nm
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 162 g
show article view
Kuormitettavuus Radiaalinen kuormitettavuus F1 max. [kN]:
2,4 kN
Säätötappi Kitkamomentti [Nm]:
2 Nm
Lisätietoja
Musta
b1 : 40 mm
b2 : 25 mm
b3 : 13 mm
d: 5,3 mm
h1 : 13,5 mm
h2 : 5 mm
h3 : 7 mm
h4 : 14 mm
l1 : 40 mm
l2 : 25 mm
AV: 2,5 mm
Kuormitettavuus Radiaalinen kuormitettavuus F1 max.: 2,4 kN
Kuormitettavuus Aksiaalinen kuormitettavuus F2 max.: 1,2 kN
Kuormitettavuus Kuormitettavuus F3 max.: 1,5 kN
Säätötappi Kiristysmomentti max.: 0,5 Nm
Säätötappi Kitkamomentti: 2 Nm
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 55 g
show article view
Kuormitettavuus Radiaalinen kuormitettavuus F1 max. [kN]:
3,2 kN
Säätötappi Kitkamomentti [Nm]:
4 Nm
Lisätietoja
Musta
b1 : 50 mm
b2 : 30 mm
b3 : 16,5 mm
d: 6,5 mm
h1 : 15,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 8 mm
h4 : 16 mm
l1 : 50 mm
l2 : 30 mm
AV: 3 mm
Kuormitettavuus Radiaalinen kuormitettavuus F1 max.: 3,2 kN
Kuormitettavuus Aksiaalinen kuormitettavuus F2 max.: 1,6 kN
Kuormitettavuus Kuormitettavuus F3 max.: 2 kN
Säätötappi Kiristysmomentti max.: 0,75 Nm
Säätötappi Kitkamomentti: 4 Nm
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 94 g
show article view
Kuormitettavuus Radiaalinen kuormitettavuus F1 max. [kN]:
4,5 kN
Säätötappi Kitkamomentti [Nm]:
6,5 Nm
Lisätietoja
Musta
b1 : 60 mm
b2 : 36 mm
b3 : 20 mm
d: 8,3 mm
h1 : 18,5 mm
h2 : 7,5 mm
h3 : 9,5 mm
h4 : 19 mm
l1 : 60 mm
l2 : 36 mm
AV: 4 mm
Kuormitettavuus Radiaalinen kuormitettavuus F1 max.: 4,5 kN
Kuormitettavuus Aksiaalinen kuormitettavuus F2 max.: 2 kN
Kuormitettavuus Kuormitettavuus F3 max.: 2,4 kN
Säätötappi Kiristysmomentti max.: 1,5 Nm
Säätötappi Kitkamomentti: 6,5 Nm
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 162 g
show article view
Materiaali
Kitkakartio
Holkki
Sinkkivalu, muovipinnoite, hopea RAL 9006, matta
Sinkkivalu, muovipinnoite, musta RAL 9005, matta
Säätötappi
Teräs, galvanoitu, passivoitu
Mutteri
Teräs, galvanoitu, passivoitu
Asennus
Saranan asentaminen sen rakenteen (kuva 1 tai kuva 2) mukaisesti. Saranan liikkuvuutta voidaan säätää kiristämällä tai löysäämällä säätötappia. Se mahdollistaa vakiona pysyvän jarrumomentin koko kääntymisalueella.
Tuotesivu EH 25160. Saranat – säädettävällä kitkavastuksella
RoHS-yhteensopiva
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Sisältää Prop 65 aineita
Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ei sisällä konfliktimineraaleja
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."