Saranat ruostumaton teräs

EH 25162.

Nämä ruostumattomasta teräksestä valmistetut saranat ovat kompaktin suunnittelun ansiosta erityisen kestäviä. 

Saranatapit painetaan muototiiviisti paikoilleen, mikä tekee niistä sopivia käytettäväksi voimakkaiden tärinöiden ja iskujen yhteydessä. 

Saranakomponenttien sopivat kitkaparit ja voitelu vähentävät kulumista minimiin. 

Keskitysaskelmilla varustettu versio estää sivuttaisen luisumisen suurten kuormitusten alla ja suojaa siten kiinnitysruuveja liialliselta sivuttaisvoimilta.

Valintasi johti 12 osumiin

Ma­te­ri­aa­li
Väri
Malli
Kuva
b1 [mm]
l1 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Väri:
Malli:
ilman keskittimiä
Kuva:
1
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
Tuote-Nro.:
25162.0035
CAD
Asiakirjat
Saranat
  • ilman keskittimiä – Kuva 1, Himmeäksi (mattapintaiseksi) puhallettu
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 21 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • Paino: 109 g
show article view
Saranat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Väri:
Malli:
ilman keskittimiä
Kuva:
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Tuote-Nro.:
25162.0045
CAD
Asiakirjat
Saranat
  • ilman keskittimiä – Kuva 1, Himmeäksi (mattapintaiseksi) puhallettu
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 25,5 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • Paino: 210 g
show article view
Saranat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Väri:
Malli:
ilman keskittimiä
Kuva:
1
b1 [mm]:
80 mm
l1 [mm]:
80 mm
Tuote-Nro.:
25162.0075
CAD
Asiakirjat
Saranat
  • ilman keskittimiä – Kuva 1, Himmeäksi (mattapintaiseksi) puhallettu
  • b1: 80 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 36 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • Paino: 470 g
show article view
Saranat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Väri:
Musta
Malli:
ilman keskittimiä
Kuva:
1
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
Tuote-Nro.:
25162.0135
CAD
Asiakirjat
Saranat
  • ilman keskittimiä – Kuva 1, Musta
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 21 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • Paino: 109 g
show article view
Saranat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Väri:
Musta
Malli:
ilman keskittimiä
Kuva:
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Tuote-Nro.:
25162.0145
CAD
Asiakirjat
Saranat
  • ilman keskittimiä – Kuva 1, Musta
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 25,5 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • Paino: 210 g
show article view
Saranat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Väri:
Musta
Malli:
ilman keskittimiä
Kuva:
1
b1 [mm]:
80 mm
l1 [mm]:
80 mm
Tuote-Nro.:
25162.0175
CAD
Asiakirjat
Saranat
  • ilman keskittimiä – Kuva 1, Musta
  • b1: 80 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 36 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • Paino: 470 g
show article view
Saranat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Väri:
Malli:
keskittimillä
Kuva:
2
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
Tuote-Nro.:
25162.0040
CAD
Asiakirjat
Saranat
  • keskittimillä – Kuva 2, Himmeäksi (mattapintaiseksi) puhallettu
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 21 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • Paino: 110 g
show article view
Saranat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Väri:
Malli:
keskittimillä
Kuva:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Tuote-Nro.:
25162.0050
CAD
Asiakirjat
Saranat
  • keskittimillä – Kuva 2, Himmeäksi (mattapintaiseksi) puhallettu
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 25,5 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • Paino: 218 g
show article view
Saranat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Väri:
Malli:
keskittimillä
Kuva:
2
b1 [mm]:
80 mm
l1 [mm]:
80 mm
Tuote-Nro.:
25162.0080
CAD
Asiakirjat
Saranat
  • keskittimillä – Kuva 2, Himmeäksi (mattapintaiseksi) puhallettu
  • b1: 80 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 36 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • Paino: 481 g
show article view
Saranat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Väri:
Musta
Malli:
keskittimillä
Kuva:
2
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
Tuote-Nro.:
25162.0140
CAD
Asiakirjat
Saranat
  • keskittimillä – Kuva 2, Musta
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 21 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • Paino: 110 g
show article view
Saranat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Väri:
Musta
Malli:
keskittimillä
Kuva:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Tuote-Nro.:
25162.0150
CAD
Asiakirjat
Saranat
  • keskittimillä – Kuva 2, Musta
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 25,5 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • Paino: 218 g
show article view
Saranat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Väri:
Musta
Malli:
keskittimillä
Kuva:
2
b1 [mm]:
80 mm
l1 [mm]:
80 mm
Tuote-Nro.:
25162.0180
CAD
Asiakirjat
Saranat
  • keskittimillä – Kuva 2, Musta
  • b1: 80 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 36 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • Paino: 481 g
show article view
Saranat

Materiaali

Holkki

  • Ruostumaton teräs 1,4405, himmeä
  • ruostumaton teräs 1.4405, muovipinnoite, musta RAL 9005, mattapinta

Akseli

  • Ruostumaton teräs
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 25162. Saranat – ruostumaton teräs
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."