Nämä ruostumattomasta teräksestä valmistetut saranat ovat kompaktin suunnittelun ansiosta erityisen kestäviä.
Saranatapit painetaan muototiiviisti paikoilleen, mikä tekee niistä sopivia käytettäväksi voimakkaiden tärinöiden ja iskujen yhteydessä.
Saranakomponenttien sopivat kitkaparit ja voitelu vähentävät kulumista minimiin.
Keskitysaskelmilla varustettu versio estää sivuttaisen luisumisen suurten kuormitusten alla ja suojaa siten kiinnitysruuveja liialliselta sivuttaisvoimilta.
Tämä artikkeli 25162.0150 - Saranat ruostumaton teräs / keskittimillä (b1: 60 mm, l1: 60 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Saranat ruostumaton teräs (EH 25162.)
Holkki
Akseli
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."
Contacts
Yhteyshenkilöt standardiosat Yhteyshenkilöt työstökappaleenkiinnitys Yhteyshenkilöt Ilmailutuotteet MaahantuojaContact Form
Information Material
Tuotetiedot Standardiosat Tuotetiedot Työstökappaleen Kiinnitysjärjestelmät Tuotetiedot IlmailutuotteetNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers