Tuotesuodatin
Valintasi johti 12 osumiin
Materiaali:
Sinkkipainevalu, kromattu
Lisätietoja
Sinkkipainevalu, kromattu
b1 : 40 mm
b2 : 25 mm
b3 : 14 mm
d1 : M5
d2 : 4 mm
h1 : 9 mm
h2 : 5 mm
h3 : 5,5 mm
h4 +0,5: 11 mm
l1 : 40 mm
l2 : 25 mm
l3 : 12 mm
Paino: 61 g
show article view
Materiaali:
Sinkkipainevalu, kromattu
Lisätietoja
Sinkkipainevalu, kromattu
b1 : 50 mm
b2 : 30 mm
b3 : 18,5 mm
d1 : M6
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 6,5 mm
h4 +0,5: 13 mm
l1 : 50 mm
l2 : 30 mm
l3 : 12 mm
Paino: 103 g
show article view
Materiaali:
Sinkkipainevalu, kromattu
Lisätietoja
Sinkkipainevalu, kromattu
b1 : 60 mm
b2 : 36 mm
b3 : 21,5 mm
d1 : M8
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 8 mm
h3 : 8,5 mm
h4 +0,5: 17 mm
l1 : 60 mm
l2 : 36 mm
l3 : 14 mm
Paino: 194 g
show article view
Materiaali:
Sinkkipainevalu, hopea
Lisätietoja
Sinkkipainevalu, hopea
b1 : 40 mm
b2 : 25 mm
b3 : 14 mm
d1 : M5
d2 : 4 mm
h1 : 9 mm
h2 : 5 mm
h3 : 5,5 mm
h4 +0,5: 11 mm
l1 : 40 mm
l2 : 25 mm
l3 : 12 mm
Paino: 61 g
show article view
Materiaali:
Sinkkipainevalu, hopea
Lisätietoja
Sinkkipainevalu, hopea
b1 : 50 mm
b2 : 30 mm
b3 : 18,5 mm
d1 : M6
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 6,5 mm
h4 +0,5: 13 mm
l1 : 50 mm
l2 : 30 mm
l3 : 12 mm
Paino: 103 g
show article view
Materiaali:
Sinkkipainevalu, hopea
Lisätietoja
Sinkkipainevalu, hopea
b1 : 60 mm
b2 : 36 mm
b3 : 21,5 mm
d1 : M8
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 8 mm
h3 : 8,5 mm
h4 +0,5: 17 mm
l1 : 60 mm
l2 : 36 mm
l3 : 14 mm
Paino: 194 g
show article view
Materiaali:
Sinkkipainevalu, musta
Lisätietoja
Sinkkipainevalu, musta
b1 : 40 mm
b2 : 25 mm
b3 : 14 mm
d1 : M5
d2 : 4 mm
h1 : 9 mm
h2 : 5 mm
h3 : 5,5 mm
h4 +0,5: 11 mm
l1 : 40 mm
l2 : 25 mm
l3 : 12 mm
Paino: 61 g
show article view
Materiaali:
Sinkkipainevalu, musta
Lisätietoja
Sinkkipainevalu, musta
b1 : 50 mm
b2 : 30 mm
b3 : 18,5 mm
d1 : M6
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 6,5 mm
h4 +0,5: 13 mm
l1 : 50 mm
l2 : 30 mm
l3 : 12 mm
Paino: 103 g
show article view
Materiaali:
Sinkkipainevalu, musta
Lisätietoja
Sinkkipainevalu, musta
b1 : 60 mm
b2 : 36 mm
b3 : 21,5 mm
d1 : M8
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 8 mm
h3 : 8,5 mm
h4 +0,5: 17 mm
l1 : 60 mm
l2 : 36 mm
l3 : 14 mm
Paino: 194 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
b1 : 40 mm
b2 : 25 mm
b3 : 14 mm
d1 : M5
d2 : 4 mm
h1 : 9 mm
h2 : 5 mm
h3 : 5,5 mm
h4 +0,5: 11 mm
l1 : 40 mm
l2 : 25 mm
l3 : 11 mm
Paino: 68 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
b1 : 50 mm
b2 : 30 mm
b3 : 18,5 mm
d1 : M6
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 6,5 mm
h4 +0,5: 13 mm
l1 : 50 mm
l2 : 30 mm
l3 : 13 mm
Paino: 128 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
b1 : 60 mm
b2 : 36 mm
b3 : 21,5 mm
d1 : M8
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 8 mm
h3 : 8,5 mm
h4 +0,5: 17 mm
l1 : 60 mm
l2 : 36 mm
l3 : 17 mm
Paino: 252 g
show article view
Materiaali
Pallopäinen ruuvi
Holkki
Sinkkipainevalu, kromattu
Sinkkivalu, muovipinnoite, hopea RAL 9006, matta
Sinkkivalu, muovipinnoite, musta RAL 9005, matta
Ruostumaton teräs 1.4308
Akseli
Tuotesivu EH 25160. Saranat – Sisäkierteellä
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."