25160.0050 - Saranat
Sisäkierteellä

Näille saranoille on ominaista kompakti ja vankka rakenne ja niissä olevat integroidut asennuskierteet.

Tämä artikkeli 25160.0050 - Saranat Sisäkierteellä / Kiinnityskierteellä (b1: 40 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Saranat Sisäkierteellä (EH 25160.)

Ma­te­ri­aa­li
Ma­te­ri­aa­li
Väri
b1 [mm]
l1 [mm]
l3 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Sinkkipainevalu, kromattu
Ma­te­ri­aa­li:
Sinkkipainevalu
Väri:
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
l3 [mm]:
12 mm
Tuote-Nro.:
25160.0050
Asiakirjat
Saranat
  • Sinkkipainevalu, kromattu
  • b1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 14 mm
  • d1: M5
  • d2: 4 mm
  • h1: 9 mm
  • h2: 5 mm
  • h3: 5,5 mm
  • h4 +0,5: 11 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 12 mm
  • Paino: 61 g
Saranat

Materiaali

Pallopäinen ruuvi

  • Ruostumaton teräs

Holkki

  • Sinkkipainevalu, kromattu

Akseli

  • Ruostumaton teräs
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 25160.0050
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."