25160.0160 - Saranat
Sisäkierteellä

Näille saranoille on ominaista kompakti ja vankka rakenne ja niissä olevat integroidut asennuskierteet.

Tämä artikkeli 25160.0160 - Saranat Sisäkierteellä / Kiinnityskierteellä (b1: 60 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Saranat Sisäkierteellä (EH 25160.)

Ma­te­ri­aa­li
Ma­te­ri­aa­li
Väri
b1 [mm]
l1 [mm]
l3 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Sinkkipainevalu, hopea
Ma­te­ri­aa­li:
Sinkkipainevalu
Väri:
Hopea
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
l3 [mm]:
14 mm
Tuote-Nro.:
25160.0160
Asiakirjat
Saranat
  • Sinkkipainevalu, hopea
  • b1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 21,5 mm
  • d1: M8
  • d2: 8 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4 +0,5: 17 mm
  • l1: 60 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 14 mm
  • Paino: 194 g
Saranat

Materiaali

Pallopäinen ruuvi

  • Ruostumaton teräs

Holkki

  • Sinkkivalu, muovipinnoite, hopea RAL 9006, matta

Akseli

  • Ruostumaton teräs
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 25160.0160
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."