Sinkkivalusta valmistetut saranat lukitusasennoilla pitävät ovet ja kannet kiinteissä asennoissa. Tämä estää ei-toivotun automaattisen sulkeutumisen tai avautumisen. Mikä on etu esimerkiksi koneiden ja laitteiden täyttämisen yhteydessä tai huolto- ja korjaustöiden aikana.
Version, jossa on lukitusasennot -3°ja 117° (kuva 2), varmistaa myös, että ovi tai kansi painaa hieman kotelon kehystä vasten ollessaan suljettuna -3° kulmassa.
Nämä sinkkivalusta valmistetut saranat ovat yksinkertaisia ja ajattoman muotoilunsa ansioista erityisen kestäviä.
Tämä artikkeli 25164.0005 - Saranat Sinkkipainevalu, lukitusasennot / lukitusasennot -90°, 0°, 90° ja 180° (b1: 60 mm, l1: 60 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Saranat Sinkkipainevalu, lukitusasennot (EH 25164.)
Holkki
Akseli
Jousi
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."
Contacts
Yhteyshenkilöt standardiosat Yhteyshenkilöt työstökappaleenkiinnitys Yhteyshenkilöt Ilmailutuotteet MaahantuojaContact Form
Information Material
Tuotetiedot Standardiosat Tuotetiedot Työstökappaleen Kiinnitysjärjestelmät Tuotetiedot IlmailutuotteetNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers