Saranat Sinkkipainevalu, lukitusasennot

EH 25164.

Sinkkivalusta valmistetut saranat lukitusasennoilla pitävät ovet ja kannet kiinteissä asennoissa. Tämä estää ei-toivotun automaattisen sulkeutumisen tai avautumisen. Mikä on etu esimerkiksi koneiden ja laitteiden täyttämisen yhteydessä tai huolto- ja korjaustöiden aikana. 

Version, jossa on lukitusasennot -3°ja 117° (kuva 2), varmistaa myös, että ovi tai kansi painaa hieman kotelon kehystä vasten ollessaan suljettuna -3° kulmassa.

Nämä sinkkivalusta valmistetut saranat ovat yksinkertaisia ja ajattoman muotoilunsa ansioista erityisen kestäviä. 

Valintasi johti 4 osumiin

Ma­te­ri­aa­li
Väri
Malli
Kuva
b1 [mm]
l1 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Sinkkipainevalu
Väri:
Hopea
Malli:
lukitusasennot -90°, 0°, 90° ja 180°
Kuva:
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Tuote-Nro.:
25164.0005
CAD
Asiakirjat
Saranat
  • lukitusasennot -90°, 0°, 90° ja 180° – Kuva 1, Sinkkipainevalu, hopea
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d1: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • h5: 40,5 mm
  • l2: 36 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 152 g
show article view
Saranat
Ma­te­ri­aa­li:
Sinkkipainevalu
Väri:
Musta
Malli:
lukitusasennot -90°, 0°, 90° ja 180°
Kuva:
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Tuote-Nro.:
25164.0105
CAD
Asiakirjat
Saranat
  • lukitusasennot -90°, 0°, 90° ja 180° – Kuva 1, Sinkkipainevalu, musta
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d1: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • h5: 40,5 mm
  • l2: 36 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 152 g
show article view
Saranat
Ma­te­ri­aa­li:
Sinkkipainevalu
Väri:
Hopea
Malli:
lukitusasennot -3° ja 117°
Kuva:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Tuote-Nro.:
25164.0010
CAD
Asiakirjat
Saranat
  • lukitusasennot -3° ja 117° – Kuva 2, Sinkkipainevalu, hopea
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d1: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • h5: 40,5 mm
  • l2: 36 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 152 g
show article view
Saranat
Ma­te­ri­aa­li:
Sinkkipainevalu
Väri:
Musta
Malli:
lukitusasennot -3° ja 117°
Kuva:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Tuote-Nro.:
25164.0110
CAD
Asiakirjat
Saranat
  • lukitusasennot -3° ja 117° – Kuva 2, Sinkkipainevalu, musta
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d1: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • h5: 40,5 mm
  • l2: 36 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 152 g
show article view
Saranat

Materiaali

Holkki

  • Sinkkivalu, muovipinnoite, hopea RAL 9006, matta
  • Sinkkivalu, muovipinnoite, musta RAL 9005, matta

Akseli

  • Ruostumaton teräs 1.4305

Jousi

  • Jousiteräslanka
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 25164. Saranat – Sinkkipainevalu, lukitusasennot
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Valitse versio (tuotenumero tilaustaulukon välilehdessä) saadaksesi täydelliset ja yksityiskohtaiset vaatimustenmukaisuustiedot.