Pi­ka­kyt­ki­met säteittäiseen tasaukseen kiinnityslaipalla

EH 25100.

Tilaa säästävä pikakytkin säteiskompensoinnilla. Soveltuu minkä tahansa akselin suuntaisen voiman välittämiseen, esim. männän varren voiman välittämiseen pituussuuntaisesti. 

Valintasi johti 20 osumiin

Malli
Kuva
d1 [mm]
l1 ~ [mm]
Sal­lit­tu veto- ja pu­ris­tus­kuor­ma max. [kN]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Kytkinruuvilla
Kuva:
1
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 30,5 mm
Sal­lit­tu veto- ja pu­ris­tus­kuor­ma max. [kN]:
2,5 kN
Tuote-Nro.:
25100.0206
CAD
Asiakirjat
Pikakytkimet
  • Kytkinruuvilla – Kuva 1
  • d1: M6
  • d2: 42 mm
  • d4: 5,5 mm
  • d5: 10 mm
  • l1: ~ 30,5 mm
  • l2 min.: 11 mm
  • l3: 14 mm
  • l4: 3 mm
  • l5: 11 mm
  • l6: 7 mm
  • l7: 14 mm
  • t: 5,4 mm
  • AV: 10 mm
  • Säteissiirrontasaus x max.: 0,6 mm
  • Sallittu veto- ja puristuskuorma max.: 2,5 kN
  • Paino: 75 g
show article view
Pikakytkimet
Malli:
Kytkinruuvilla
Kuva:
1
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 35,5 mm
Sal­lit­tu veto- ja pu­ris­tus­kuor­ma max. [kN]:
4,5 kN
Tuote-Nro.:
25100.0208
CAD
Asiakirjat
Pikakytkimet
  • Kytkinruuvilla – Kuva 1
  • d1: M8
  • d2: 48 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 35,5 mm
  • l2 min.: 13,5 mm
  • l3: 17 mm
  • l4: 3 mm
  • l5: 13 mm
  • l6: 8 mm
  • l7: 16 mm
  • t: 6,4 mm
  • AV: 13 mm
  • Säteissiirrontasaus x max.: 0,7 mm
  • Sallittu veto- ja puristuskuorma max.: 4,5 kN
  • Paino: 118 g
show article view
Pikakytkimet
Malli:
Kytkinruuvilla
Kuva:
1
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 43,2 mm
Sal­lit­tu veto- ja pu­ris­tus­kuor­ma max. [kN]:
6,5 kN
Tuote-Nro.:
25100.0210
CAD
Asiakirjat
Pikakytkimet
  • Kytkinruuvilla – Kuva 1
  • d1: M10
  • d2: 50 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 43,2 mm
  • l2 min.: 16 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 16 mm
  • l6: 9 mm
  • l7: 17 mm
  • t: 6,4 mm
  • AV: 17 mm
  • Säteissiirrontasaus x max.: 0,7 mm
  • Sallittu veto- ja puristuskuorma max.: 6,5 kN
  • Paino: 175 g
show article view
Pikakytkimet
Malli:
Kytkinruuvilla
Kuva:
1
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 53,2 mm
Sal­lit­tu veto- ja pu­ris­tus­kuor­ma max. [kN]:
10 kN
Tuote-Nro.:
25100.0212
CAD
Asiakirjat
Pikakytkimet
  • Kytkinruuvilla – Kuva 1
  • d1: M12
  • d2: 55 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 53,2 mm
  • l2 min.: 21 mm
  • l3: 25 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 20,5 mm
  • l6: 10 mm
  • l7: 19 mm
  • t: 6,4 mm
  • AV: 19 mm
  • Säteissiirrontasaus x max.: 0,8 mm
  • Sallittu veto- ja puristuskuorma max.: 10 kN
  • Paino: 279 g
show article view
Pikakytkimet
Malli:
Kytkinruuvilla
Kuva:
1
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 64 mm
Sal­lit­tu veto- ja pu­ris­tus­kuor­ma max. [kN]:
18 kN
Tuote-Nro.:
25100.0216
CAD
Asiakirjat
Pikakytkimet
  • Kytkinruuvilla – Kuva 1
  • d1: M16
  • d2: 65 mm
  • d4: 9 mm
  • d5: 15 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2 min.: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 23 mm
  • l6: 12,5 mm
  • l7: 22,5 mm
  • t: 8,5 mm
  • AV: 24 mm
  • Säteissiirrontasaus x max.: 1 mm
  • Sallittu veto- ja puristuskuorma max.: 18 kN
  • Paino: 455 g
show article view
Pikakytkimet
Malli:
Kytkinruuvilla
Kuva:
1
d1 [mm]:
M20
l1 ~ [mm]:
~ 74 mm
Sal­lit­tu veto- ja pu­ris­tus­kuor­ma max. [kN]:
30 kN
Tuote-Nro.:
25100.0220
CAD
Asiakirjat
Pikakytkimet
  • Kytkinruuvilla – Kuva 1
  • d1: M20
  • d2: 80 mm
  • d4: 11 mm
  • d5: 18 mm
  • l1: ~ 74 mm
  • l2 min.: 29 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 26 mm
  • l6: 17 mm
  • l7: 28 mm
  • t: 10 mm
  • AV: 30 mm
  • Säteissiirrontasaus x max.: 1 mm
  • Sallittu veto- ja puristuskuorma max.: 30 kN
  • Paino: 810 g
show article view
Pikakytkimet
Malli:
Kytkinruuvilla
Kuva:
1
d1 [mm]:
M10 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 43,2 mm
Sal­lit­tu veto- ja pu­ris­tus­kuor­ma max. [kN]:
6,5 kN
Tuote-Nro.:
25100.0230
CAD
Asiakirjat
Pikakytkimet
  • Kytkinruuvilla – Kuva 1
  • d1: M10 x 1,25 mm
  • d2: 50 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 43,2 mm
  • l2 min.: 16 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 16 mm
  • l6: 9 mm
  • l7: 17 mm
  • t: 6,4 mm
  • AV: 17 mm
  • Säteissiirrontasaus x max.: 0,7 mm
  • Sallittu veto- ja puristuskuorma max.: 6,5 kN
  • Paino: 176 g
show article view
Pikakytkimet
Malli:
Kytkinruuvilla
Kuva:
1
d1 [mm]:
M12 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 53,2 mm
Sal­lit­tu veto- ja pu­ris­tus­kuor­ma max. [kN]:
10 kN
Tuote-Nro.:
25100.0232
CAD
Asiakirjat
Pikakytkimet
  • Kytkinruuvilla – Kuva 1
  • d1: M12 x 1,25 mm
  • d2: 55 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 53,2 mm
  • l2 min.: 21 mm
  • l3: 25 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 20,5 mm
  • l6: 10 mm
  • l7: 19 mm
  • t: 6,4 mm
  • AV: 19 mm
  • Säteissiirrontasaus x max.: 0,8 mm
  • Sallittu veto- ja puristuskuorma max.: 10 kN
  • Paino: 280 g
show article view
Pikakytkimet
Malli:
Kytkinruuvilla
Kuva:
1
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 64 mm
Sal­lit­tu veto- ja pu­ris­tus­kuor­ma max. [kN]:
18 kN
Tuote-Nro.:
25100.0236
CAD
Asiakirjat
Pikakytkimet
  • Kytkinruuvilla – Kuva 1
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 65 mm
  • d4: 9 mm
  • d5: 15 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2 min.: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 23 mm
  • l6: 12,5 mm
  • l7: 22,5 mm
  • t: 8,5 mm
  • AV: 24 mm
  • Säteissiirrontasaus x max.: 1 mm
  • Sallittu veto- ja puristuskuorma max.: 18 kN
  • Paino: 454 g
show article view
Pikakytkimet
Malli:
Kytkinruuvilla
Kuva:
1
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 74 mm
Sal­lit­tu veto- ja pu­ris­tus­kuor­ma max. [kN]:
30 kN
Tuote-Nro.:
25100.0240
CAD
Asiakirjat
Pikakytkimet
  • Kytkinruuvilla – Kuva 1
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 80 mm
  • d4: 11 mm
  • d5: 18 mm
  • l1: ~ 74 mm
  • l2 min.: 29 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 26 mm
  • l6: 17 mm
  • l7: 28 mm
  • t: 10 mm
  • AV: 30 mm
  • Säteissiirrontasaus x max.: 1 mm
  • Sallittu veto- ja puristuskuorma max.: 30 kN
  • Paino: 812 g
show article view
Pikakytkimet
Malli:
Kytkinmutterilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 30,5 mm
Sal­lit­tu veto- ja pu­ris­tus­kuor­ma max. [kN]:
2,5 kN
Tuote-Nro.:
25100.0256
CAD
Asiakirjat
Pikakytkimet
  • Kytkinmutterilla – Kuva 2
  • d1: M6
  • d2: 42 mm
  • d3: 11 mm
  • d4: 5,5 mm
  • d5: 10 mm
  • l1: ~ 30,5 mm
  • l2 min.: 11 mm
  • l4: 3 mm
  • l5: 11 mm
  • l6: 7 mm
  • l7: 14 mm
  • t: 5,4 mm
  • AV: 10 mm
  • Säteissiirrontasaus x max.: 0,6 mm
  • Sallittu veto- ja puristuskuorma max.: 2,5 kN
  • Paino: 77 g
show article view
Pikakytkimet
Malli:
Kytkinmutterilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 35,5 mm
Sal­lit­tu veto- ja pu­ris­tus­kuor­ma max. [kN]:
4,5 kN
Tuote-Nro.:
25100.0258
CAD
Asiakirjat
Pikakytkimet
  • Kytkinmutterilla – Kuva 2
  • d1: M8
  • d2: 48 mm
  • d3: 14,4 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 35,5 mm
  • l2 min.: 13,5 mm
  • l4: 3 mm
  • l5: 13 mm
  • l6: 8 mm
  • l7: 16 mm
  • t: 6,4 mm
  • AV: 13 mm
  • Säteissiirrontasaus x max.: 0,7 mm
  • Sallittu veto- ja puristuskuorma max.: 4,5 kN
  • Paino: 123 g
show article view
Pikakytkimet
Malli:
Kytkinmutterilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 43,2 mm
Sal­lit­tu veto- ja pu­ris­tus­kuor­ma max. [kN]:
6,5 kN
Tuote-Nro.:
25100.0260
CAD
Asiakirjat
Pikakytkimet
  • Kytkinmutterilla – Kuva 2
  • d1: M10
  • d2: 50 mm
  • d3: 19 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 43,2 mm
  • l2 min.: 15 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 16 mm
  • l6: 9 mm
  • l7: 17 mm
  • t: 6,4 mm
  • AV: 17 mm
  • Säteissiirrontasaus x max.: 0,7 mm
  • Sallittu veto- ja puristuskuorma max.: 6,5 kN
  • Paino: 187 g
show article view
Pikakytkimet
Malli:
Kytkinmutterilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 53,2 mm
Sal­lit­tu veto- ja pu­ris­tus­kuor­ma max. [kN]:
10 kN
Tuote-Nro.:
25100.0262
CAD
Asiakirjat
Pikakytkimet
  • Kytkinmutterilla – Kuva 2
  • d1: M12
  • d2: 55 mm
  • d3: 21,2 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 53,2 mm
  • l2 min.: 17,5 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 20,5 mm
  • l6: 10 mm
  • l7: 19 mm
  • t: 6,4 mm
  • AV: 19 mm
  • Säteissiirrontasaus x max.: 0,8 mm
  • Sallittu veto- ja puristuskuorma max.: 10 kN
  • Paino: 295 g
show article view
Pikakytkimet
Malli:
Kytkinmutterilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 64 mm
Sal­lit­tu veto- ja pu­ris­tus­kuor­ma max. [kN]:
18 kN
Tuote-Nro.:
25100.0266
CAD
Asiakirjat
Pikakytkimet
  • Kytkinmutterilla – Kuva 2
  • d1: M16
  • d2: 65 mm
  • d3: 27 mm
  • d4: 9 mm
  • d5: 15 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2 min.: 22 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 23 mm
  • l6: 12,5 mm
  • l7: 22,5 mm
  • t: 8,5 mm
  • AV: 24 mm
  • Säteissiirrontasaus x max.: 1 mm
  • Sallittu veto- ja puristuskuorma max.: 18 kN
  • Paino: 471 g
show article view
Pikakytkimet
Malli:
Kytkinmutterilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
M20
l1 ~ [mm]:
~ 74 mm
Sal­lit­tu veto- ja pu­ris­tus­kuor­ma max. [kN]:
30 kN
Tuote-Nro.:
25100.0270
CAD
Asiakirjat
Pikakytkimet
  • Kytkinmutterilla – Kuva 2
  • d1: M20
  • d2: 80 mm
  • d3: 34 mm
  • d4: 11 mm
  • d5: 18 mm
  • l1: ~ 74 mm
  • l2 min.: 25 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 26 mm
  • l6: 17 mm
  • l7: 28 mm
  • t: 10 mm
  • AV: 30 mm
  • Säteissiirrontasaus x max.: 1 mm
  • Sallittu veto- ja puristuskuorma max.: 30 kN
  • Paino: 850 g
show article view
Pikakytkimet
Malli:
Kytkinmutterilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
M10 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 43,2 mm
Sal­lit­tu veto- ja pu­ris­tus­kuor­ma max. [kN]:
6,5 kN
Tuote-Nro.:
25100.0280
CAD
Asiakirjat
Pikakytkimet
  • Kytkinmutterilla – Kuva 2
  • d1: M10 x 1,25 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: 19 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 43,2 mm
  • l2 min.: 15 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 16 mm
  • l6: 9 mm
  • l7: 17 mm
  • t: 6,4 mm
  • AV: 17 mm
  • Säteissiirrontasaus x max.: 0,7 mm
  • Sallittu veto- ja puristuskuorma max.: 6,5 kN
  • Paino: 188 g
show article view
Pikakytkimet
Malli:
Kytkinmutterilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
M12 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 53,2 mm
Sal­lit­tu veto- ja pu­ris­tus­kuor­ma max. [kN]:
10 kN
Tuote-Nro.:
25100.0282
CAD
Asiakirjat
Pikakytkimet
  • Kytkinmutterilla – Kuva 2
  • d1: M12 x 1,25 mm
  • d2: 55 mm
  • d3: 21,2 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 53,2 mm
  • l2 min.: 17,5 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 20,5 mm
  • l6: 10 mm
  • l7: 19 mm
  • t: 6,4 mm
  • AV: 19 mm
  • Säteissiirrontasaus x max.: 0,8 mm
  • Sallittu veto- ja puristuskuorma max.: 10 kN
  • Paino: 294 g
show article view
Pikakytkimet
Malli:
Kytkinmutterilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 64 mm
Sal­lit­tu veto- ja pu­ris­tus­kuor­ma max. [kN]:
18 kN
Tuote-Nro.:
25100.0286
CAD
Asiakirjat
Pikakytkimet
  • Kytkinmutterilla – Kuva 2
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 65 mm
  • d3: 27 mm
  • d4: 9 mm
  • d5: 15 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2 min.: 22 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 23 mm
  • l6: 12,5 mm
  • l7: 22,5 mm
  • t: 8,5 mm
  • AV: 24 mm
  • Säteissiirrontasaus x max.: 1 mm
  • Sallittu veto- ja puristuskuorma max.: 18 kN
  • Paino: 471 g
show article view
Pikakytkimet
Malli:
Kytkinmutterilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 74 mm
Sal­lit­tu veto- ja pu­ris­tus­kuor­ma max. [kN]:
30 kN
Tuote-Nro.:
25100.0290
CAD
Asiakirjat
Pikakytkimet
  • Kytkinmutterilla – Kuva 2
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 80 mm
  • d3: 34 mm
  • d4: 11 mm
  • d5: 18 mm
  • l1: ~ 74 mm
  • l2 min.: 25 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 26 mm
  • l6: 17 mm
  • l7: 28 mm
  • t: 10 mm
  • AV: 30 mm
  • Säteissiirrontasaus x max.: 1 mm
  • Sallittu veto- ja puristuskuorma max.: 30 kN
  • Paino: 836 g
show article view
Pikakytkimet

Materiaali

Laippaosa

  • Nuorrutusteräs, nuorrutettu, fosfatoitu

Kytkinosa

  • Nuorrutusteräs, nuorrutettu, fosfatoitu

Lukitusmutteri

  • Teräs, musta (ISO 4035/8675)

Huomioi

Kytkin ei ole suunniteltu välittämään vääntömomenttia.

Asennus

Yksinkertaisen, tukevan ja kaksiosaisen kytkimen asennus ja purkaminen tapahtuu T-uran avulla. Manuaalista jälkisäätämistä ei tarvita.

Pikakytkin voidaan liittää tavallisten pneumaattisten ja hydraulisten nostosylintereiden liitoskierteelle.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 25100. Pikakytkimet – säteittäiseen tasaukseen kiinnityslaipalla
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."