Tilaa säästävä pikakytkin säteiskompensoinnilla. Soveltuu minkä tahansa akselin suuntaisen voiman välittämiseen, esim. männän varren voiman välittämiseen pituussuuntaisesti.
Tämä artikkeli 25100.0220 - Pikakytkimet säteittäiseen tasaukseen kiinnityslaipalla / Kytkinruuvilla (d1: M20) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Pikakytkimet säteittäiseen tasaukseen kiinnityslaipalla (EH 25100.)
Laippaosa
Kytkinosa
Lukitusmutteri
Kytkin ei ole suunniteltu välittämään vääntömomenttia.
Yksinkertaisen, tukevan ja kaksiosaisen kytkimen asennus ja purkaminen tapahtuu T-uran avulla. Manuaalista jälkisäätämistä ei tarvita.
Pikakytkin voidaan liittää tavallisten pneumaattisten ja hydraulisten nostosylintereiden liitoskierteelle.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."