Tuotesuodatin
Valintasi johti 20 osumiin
Sallittu veto- ja puristuskuorma max. [kN]:
2,5 kN
Lisätietoja
Kytkinruuvilla – Kuva 1
d1 : M6
d2 : 21 mm
l1 : ~ 37,5 mm
l2 min.: 11 mm
l3 : 14 mm
l4 min.: 9 mm
l5 : 18 mm
AV AV1 : 19 mm
AV AV2 : 10 mm
Säteissiirrontasaus x max.: 0,6 mm
Sallittu veto- ja puristuskuorma max.: 2,5 kN
Paino: 44 g
show article view
Sallittu veto- ja puristuskuorma max. [kN]:
4,5 kN
Lisätietoja
Kytkinruuvilla – Kuva 1
d1 : M8
d2 : 26 mm
l1 : ~ 45 mm
l2 min.: 13,5 mm
l3 : 17 mm
l4 min.: 11,5 mm
l5 : 22,5 mm
AV AV1 : 24 mm
AV AV2 : 13 mm
Säteissiirrontasaus x max.: 0,7 mm
Sallittu veto- ja puristuskuorma max.: 4,5 kN
Paino: 86 g
show article view
Sallittu veto- ja puristuskuorma max. [kN]:
6,5 kN
Lisätietoja
Kytkinruuvilla – Kuva 1
d1 : M10
d2 : 30 mm
l1 : ~ 56,2 mm
l2 min.: 16 mm
l3 : 20 mm
l4 min.: 16 mm
l5 : 29 mm
AV AV1 : 27 mm
AV AV2 : 17 mm
Säteissiirrontasaus x max.: 0,7 mm
Sallittu veto- ja puristuskuorma max.: 6,5 kN
Paino: 148 g
show article view
Sallittu veto- ja puristuskuorma max. [kN]:
10 kN
Lisätietoja
Kytkinruuvilla – Kuva 1
d1 : M12
d2 : 32,5 mm
l1 : ~ 66,7 mm
l2 min.: 21 mm
l3 : 25 mm
l4 min.: 17 mm
l5 : 34 mm
AV AV1 : 30 mm
AV AV2 : 19 mm
Säteissiirrontasaus x max.: 0,8 mm
Sallittu veto- ja puristuskuorma max.: 10 kN
Paino: 209 g
show article view
Sallittu veto- ja puristuskuorma max. [kN]:
18 kN
Lisätietoja
Kytkinruuvilla – Kuva 1
d1 : M16
d2 : 39 mm
l1 : ~ 83 mm
l2 min.: 25 mm
l3 : 30 mm
l4 min.: 23 mm
l5 : 42 mm
AV AV1 : 36 mm
AV AV2 : 24 mm
Säteissiirrontasaus x max.: 1 mm
Sallittu veto- ja puristuskuorma max.: 18 kN
Paino: 382 g
show article view
Sallittu veto- ja puristuskuorma max. [kN]:
30 kN
Lisätietoja
Kytkinruuvilla – Kuva 1
d1 : M20
d2 : 44 mm
l1 : ~ 93,5 mm
l2 min.: 29 mm
l3 : 35 mm
l4 min.: 23,5 mm
l5 : 45,5 mm
AV AV1 : 41 mm
AV AV2 : 30 mm
Säteissiirrontasaus x max.: 1 mm
Sallittu veto- ja puristuskuorma max.: 30 kN
Paino: 572 g
show article view
Sallittu veto- ja puristuskuorma max. [kN]:
6,5 kN
Lisätietoja
Kytkinruuvilla – Kuva 1
d1 : M10 x 1,25 mm
d2 : 30 mm
l1 : ~ 56,2 mm
l2 min.: 16 mm
l3 : 20 mm
l4 min.: 16 mm
l5 : 29 mm
AV AV1 : 27 mm
AV AV2 : 17 mm
Säteissiirrontasaus x max.: 0,7 mm
Sallittu veto- ja puristuskuorma max.: 6,5 kN
Paino: 148 g
show article view
Sallittu veto- ja puristuskuorma max. [kN]:
10 kN
Lisätietoja
Kytkinruuvilla – Kuva 1
d1 : M12 x 1,25 mm
d2 : 32,5 mm
l1 : ~ 66,7 mm
l2 min.: 21 mm
l3 : 25 mm
l4 min.: 17 mm
l5 : 34 mm
AV AV1 : 30 mm
AV AV2 : 19 mm
Säteissiirrontasaus x max.: 0,8 mm
Sallittu veto- ja puristuskuorma max.: 10 kN
Paino: 209 g
show article view
Sallittu veto- ja puristuskuorma max. [kN]:
18 kN
Lisätietoja
Kytkinruuvilla – Kuva 1
d1 : M16 x 1,5 mm
d2 : 39 mm
l1 : ~ 83 mm
l2 min.: 25 mm
l3 : 30 mm
l4 min.: 23 mm
l5 : 42 mm
AV AV1 : 36 mm
AV AV2 : 24 mm
Säteissiirrontasaus x max.: 1 mm
Sallittu veto- ja puristuskuorma max.: 18 kN
Paino: 381 g
show article view
Sallittu veto- ja puristuskuorma max. [kN]:
30 kN
Lisätietoja
Kytkinruuvilla – Kuva 1
d1 : M20 x 1,5 mm
d2 : 44 mm
l1 : ~ 93,5 mm
l2 min.: 29 mm
l3 : 35 mm
l4 min.: 23,5 mm
l5 : 45,5 mm
AV AV1 : 41 mm
AV AV2 : 30 mm
Säteissiirrontasaus x max.: 1 mm
Sallittu veto- ja puristuskuorma max.: 30 kN
Paino: 571 g
show article view
Sallittu veto- ja puristuskuorma max. [kN]:
2,5 kN
Lisätietoja
Kytkinmutterilla – Kuva 2
d1 : M6
d2 : 21 mm
d3 : 11 mm
l1 : ~ 37,5 mm
l2 min.: 11 mm
l4 min.: 9 mm
l5 : 18 mm
AV AV1 : 19 mm
AV AV2 : 10 mm
Säteissiirrontasaus x max.: 0,6 mm
Sallittu veto- ja puristuskuorma max.: 2,5 kN
Paino: 46 g
show article view
Sallittu veto- ja puristuskuorma max. [kN]:
4,5 kN
Lisätietoja
Kytkinmutterilla – Kuva 2
d1 : M8
d2 : 26 mm
d3 : 14,4 mm
l1 : ~ 45 mm
l2 min.: 13,5 mm
l4 min.: 11,5 mm
l5 : 22,5 mm
AV AV1 : 24 mm
AV AV2 : 13 mm
Säteissiirrontasaus x max.: 0,7 mm
Sallittu veto- ja puristuskuorma max.: 4,5 kN
Paino: 91 g
show article view
Sallittu veto- ja puristuskuorma max. [kN]:
6,5 kN
Lisätietoja
Kytkinmutterilla – Kuva 2
d1 : M10
d2 : 30 mm
d3 : 19 mm
l1 : ~ 56,2 mm
l2 min.: 15 mm
l4 min.: 16 mm
l5 : 29 mm
AV AV1 : 27 mm
AV AV2 : 17 mm
Säteissiirrontasaus x max.: 0,7 mm
Sallittu veto- ja puristuskuorma max.: 6,5 kN
Paino: 159 g
show article view
Sallittu veto- ja puristuskuorma max. [kN]:
10 kN
Lisätietoja
Kytkinmutterilla – Kuva 2
d1 : M12
d2 : 32,5 mm
d3 : 21,2 mm
l1 : ~ 66,7 mm
l2 min.: 17,5 mm
l4 min.: 17 mm
l5 : 34 mm
AV AV1 : 30 mm
AV AV2 : 19 mm
Säteissiirrontasaus x max.: 0,8 mm
Sallittu veto- ja puristuskuorma max.: 10 kN
Paino: 224 g
show article view
Sallittu veto- ja puristuskuorma max. [kN]:
18 kN
Lisätietoja
Kytkinmutterilla – Kuva 2
d1 : M16
d2 : 39 mm
d3 : 27 mm
l1 : ~ 83 mm
l2 min.: 22 mm
l4 min.: 23 mm
l5 : 42 mm
AV AV1 : 36 mm
AV AV2 : 24 mm
Säteissiirrontasaus x max.: 1 mm
Sallittu veto- ja puristuskuorma max.: 18 kN
Paino: 403 g
show article view
Sallittu veto- ja puristuskuorma max. [kN]:
30 kN
Lisätietoja
Kytkinmutterilla – Kuva 2
d1 : M20
d2 : 44 mm
d3 : 34 mm
l1 : ~ 93,5 mm
l2 min.: 25 mm
l4 min.: 23,5 mm
l5 : 45,5 mm
AV AV1 : 41 mm
AV AV2 : 30 mm
Säteissiirrontasaus x max.: 1 mm
Sallittu veto- ja puristuskuorma max.: 30 kN
Paino: 606 g
show article view
Sallittu veto- ja puristuskuorma max. [kN]:
6,5 kN
Lisätietoja
Kytkinmutterilla – Kuva 2
d1 : M10 x 1,25 mm
d2 : 30 mm
d3 : 19 mm
l1 : ~ 56,2 mm
l2 min.: 15 mm
l4 min.: 16 mm
l5 : 29 mm
AV AV1 : 27 mm
AV AV2 : 17 mm
Säteissiirrontasaus x max.: 0,7 mm
Sallittu veto- ja puristuskuorma max.: 6,5 kN
Paino: 159 g
show article view
Sallittu veto- ja puristuskuorma max. [kN]:
10 kN
Lisätietoja
Kytkinmutterilla – Kuva 2
d1 : M12 x 1,25 mm
d2 : 32,5 mm
d3 : 21,2 mm
l1 : ~ 66,7 mm
l2 min.: 17,5 mm
l4 min.: 17 mm
l5 : 34 mm
AV AV1 : 30 mm
AV AV2 : 19 mm
Säteissiirrontasaus x max.: 0,8 mm
Sallittu veto- ja puristuskuorma max.: 10 kN
Paino: 223 g
show article view
Sallittu veto- ja puristuskuorma max. [kN]:
18 kN
Lisätietoja
Kytkinmutterilla – Kuva 2
d1 : M16 x 1,5 mm
d2 : 39 mm
d3 : 27 mm
l1 : ~ 83 mm
l2 min.: 22 mm
l4 min.: 23 mm
l5 : 42 mm
AV AV1 : 36 mm
AV AV2 : 24 mm
Säteissiirrontasaus x max.: 1 mm
Sallittu veto- ja puristuskuorma max.: 18 kN
Paino: 403 g
show article view
Sallittu veto- ja puristuskuorma max. [kN]:
30 kN
Lisätietoja
Kytkinmutterilla – Kuva 2
d1 : M20 x 1,5 mm
d2 : 44 mm
d3 : 34 mm
l1 : ~ 93,5 mm
l2 min.: 25 mm
l4 min.: 23,5 mm
l5 : 45,5 mm
AV AV1 : 41 mm
AV AV2 : 30 mm
Säteissiirrontasaus x max.: 1 mm
Sallittu veto- ja puristuskuorma max.: 30 kN
Paino: 596 g
show article view
Materiaali
Vastin
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, fosfatoitu
Kytkinosa
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, fosfatoitu
Lukitusmutteri
Teräs, musta (ISO 4035/8675)
Huomioi
Kytkin ei ole suunniteltu välittämään vääntömomenttia.
Asennus
Yksinkertaisen, tukevan ja kaksiosaisen kytkimen asennus ja purkaminen tapahtuu T-uran avulla. Manuaalista jälkisäätämistä ei tarvita.
Pikakytkin voidaan liittää tavallisten pneumaattisten ja hydraulisten nostosylintereiden liitoskierteelle.
Tuotesivu EH 25100. Pikakytkimet – säteittäiseen tasaukseen
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."