25100.0066 - Pikakytkimet
säteittäiseen tasaukseen

Pikakytkin säteiskompensoinnilla. Soveltuu minkä tahansa akselin suuntaisen voiman välittämiseen, esim. männän varren voiman välittämiseen pituussuuntaisesti. 

Tämä artikkeli 25100.0066 - Pikakytkimet säteittäiseen tasaukseen / Kytkinmutterilla (d1: M16) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Pi­ka­kyt­ki­met säteittäiseen tasaukseen (EH 25100.)

Malli
Kuva
d1 [mm]
l1 ~ [mm]
Sal­lit­tu veto- ja pu­ris­tus­kuor­ma - max. [kN]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Kytkinmutterilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 83 mm
Sal­lit­tu veto- ja pu­ris­tus­kuor­ma max. [kN]:
18 kN
Tuote-Nro.:
25100.0066
Asiakirjat
Pikakytkimet
  • Kytkinmutterilla – Kuva 2
  • d1: M16
  • d2: 39 mm
  • d3: 27 mm
  • l1: ~ 83 mm
  • l2 min.: 22 mm
  • l4 min.: 23 mm
  • l5: 42 mm
  • AV AV1: 36 mm
  • AV AV2: 24 mm
  • Säteissiirrontasaus x max.: 1 mm
  • Sallittu veto- ja puristuskuorma max.: 18 kN
  • Paino: 403 g
Pikakytkimet

Materiaali

Vastin

  • Nuorrutusteräs, nuorrutettu, fosfatoitu

Kytkinosa

  • Nuorrutusteräs, nuorrutettu, fosfatoitu

Lukitusmutteri

  • Teräs, musta (ISO 4035/8675)

Huomioi

Kytkin ei ole suunniteltu välittämään vääntömomenttia.

Asennus

Yksinkertaisen, tukevan ja kaksiosaisen kytkimen asennus ja purkaminen tapahtuu T-uran avulla. Manuaalista jälkisäätämistä ei tarvita.

Pikakytkin voidaan liittää tavallisten pneumaattisten ja hydraulisten nostosylintereiden liitoskierteelle.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 25100.0066
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."