Lu­ki­tus­mut­te­rit Itselukittuva

EH 25030.

Lukitusmuttereita käytetään pyörivissä osissa, erityisesti akseleissa, joiden pyörimisuunta on vaihdettavissa, esim. hiomalaikkojen kiinnitykseen otsareikäavaimellla.

Muihin lukitusmenetelmiin verrattuna lukitusmutterilla on seuraavat edut:

  • itselukittuva (myös kun akselin pyörimissuunta vaihtuu)
  • helppo kiinnittää ja irrottaa
  • sopii myös toistuviin lukituksiin

Valintasi johti 2 osumiin

d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
h [mm]
l [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
d2 [mm]:
40 mm
d3 [mm]:
4,1 mm
h [mm]:
8,5 mm
l [mm]:
32 mm
Tuote-Nro.:
25030.0020
CAD
Asiakirjat
Lukitusmutterit
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 40 mm
  • d3: 4,1 mm
  • h: 8,5 mm
  • l: 32 mm
  • Paino: 58 g
show article view
Lukitusmutterit
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
d2 [mm]:
50 mm
d3 [mm]:
4,1 mm
h [mm]:
8,5 mm
l [mm]:
32 mm
Tuote-Nro.:
25030.0021
CAD
Asiakirjat
Lukitusmutterit
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: 4,1 mm
  • h: 8,5 mm
  • l: 32 mm
  • Paino: 104 g
show article view
Lukitusmutterit

Materiaali

  • Nuorrutusteräs, mustattu

Huomioi

Muut koot tilauksesta.

Tuote
Tuote-Nro.
Saatavilla
Tuote:
Säädettävä otsareikäavain, taivutettu
Kiinnitysmutterille
Säädettävä otsareikäavain, taivutettu
: Säädettävä otsareikäavain, taivutettu
Tuote-Nro.:
25030.0022
Asennustyökalut
  • Säädettävä otsareikäavain, taivutettu
  • Paino: 112 g

Asennus

Lukitusmutterissa on ulko- ja sisärengas, jotka muodostavat yhden kokonaisuuden. Ulkorenkaassa on kartioreikä. Hahlolla varustetussa sisärenkaassa kartiomainen ulkopinta ja sisäkierre. Kun lukitusmutteri kiristetään otsareikäavaimella, kartiopinnat liikkuvat toisiaan vasten. Mutteri lukittuu kierteen sivuihin niin lujasti, että se ei löysty, vaikka akseli pyörii vastakkaiseen suuntaan.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 25030. Lukitusmutterit – Itselukittuva
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."