Lukitusmuttereita käytetään pyörivissä osissa, erityisesti akseleissa, joiden pyörimisuunta on vaihdettavissa, esim. hiomalaikkojen kiinnitykseen otsareikäavaimellla.
Muihin lukitusmenetelmiin verrattuna lukitusmutterilla on seuraavat edut:
Tämä artikkeli 25030.0020 - Lukitusmutterit Itselukittuva / (d1: M20 x 1,5 mm, d2: 40 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Lukitusmutterit Itselukittuva (EH 25030.)
Muut koot tilauksesta.
Lukitusmutterissa on ulko- ja sisärengas, jotka muodostavat yhden kokonaisuuden. Ulkorenkaassa on kartioreikä. Hahlolla varustetussa sisärenkaassa kartiomainen ulkopinta ja sisäkierre. Kun lukitusmutteri kiristetään otsareikäavaimella, kartiopinnat liikkuvat toisiaan vasten. Mutteri lukittuu kierteen sivuihin niin lujasti, että se ei löysty, vaikka akseli pyörii vastakkaiseen suuntaan.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."
Contacts
Yhteyshenkilöt standardiosat Yhteyshenkilöt työstökappaleenkiinnitys Yhteyshenkilöt Ilmailutuotteet MaahantuojaContact Form
Information Material
Tuotetiedot Standardiosat Tuotetiedot Työstökappaleen Kiinnitysjärjestelmät Tuotetiedot IlmailutuotteetNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers