Tuotesuodatin
Valintasi johti 7 osumiin
Lisätietoja
d1 +0,1: 8 mm
d2 : 40 mm
d3 : 25 mm
d4 : 22,4 mm
d5 : 31 mm
l1 : 27,5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 1,7 mm
l4 : 3,15 mm
l5 : 0,5 mm
F aksiaalinen, yksipuoleinen: 250 N
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 31 g
show article view
Lisätietoja
d1 +0,1: 10 mm
d2 : 40 mm
d3 : 25 mm
d4 : 22,4 mm
d5 : 31 mm
l1 : 27,5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 1,7 mm
l4 : 3,15 mm
l5 : 0,5 mm
F aksiaalinen, yksipuoleinen: 250 N
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 34 g
show article view
Lisätietoja
d1 +0,1: 12 mm
d2 : 40 mm
d3 : 25 mm
d4 : 22,4 mm
d5 : 31 mm
l1 : 27,5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 1,7 mm
l4 : 3,15 mm
l5 : 0,5 mm
F aksiaalinen, yksipuoleinen: 350 N
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 30 g
show article view
Lisätietoja
d1 +0,1: 15 mm
d2 : 40 mm
d3 : 25 mm
d4 : 22,4 mm
d5 : 31 mm
l1 : 27,5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 1,7 mm
l4 : 3,15 mm
l5 : 0,5 mm
F aksiaalinen, yksipuoleinen: 350 N
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 28 g
show article view
Lisätietoja
d1 +0,1: 16 mm
d2 : 40 mm
d3 : 25 mm
d4 : 22,4 mm
d5 : 31 mm
l1 : 27,5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 1,7 mm
l4 : 3,15 mm
l5 : 0,5 mm
F aksiaalinen, yksipuoleinen: 380 N
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 27 g
show article view
Lisätietoja
d1 +0,1: 20 mm
d2 : 55 mm
d3 : 30 mm
d4 : 27,4 mm
d5 : 37 mm
l1 : 32,5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 1,7 mm
l4 : 2,65 mm
l5 : 0,5 mm
F aksiaalinen, yksipuoleinen: 320 N
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 51 g
show article view
Lisätietoja
d1 +0,1: 22 mm
d2 : 55 mm
d3 : 30 mm
d4 : 27,4 mm
d5 : 37 mm
l1 : 32,5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 1,7 mm
l4 : 2,65 mm
l5 : 0,5 mm
F aksiaalinen, yksipuoleinen: 320 N
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 49 g
show article view
Materiaali
Holkki
Sisäosat
O-rengas
Tuote:
O-rengas
d: 22 x 1,5 mm
O-rengas
d: 22 mm x 1,5 mm
Sopii koolle: 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 16 mm
Paino: 0,2 g
Tuote:
O-rengas
d: 27 x 1,5 mm
O-rengas
d: 27 mm x 1,5 mm
Sopii koolle: 20 mm, 22 mm
Paino: 0,2 g
Tuotesivu EH 25071. Asetinrenkaat – pika-asetuksella
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."