Tuotesuodatin
Valintasi johti 26 osumiin
Lisätietoja
Hahlolla – Kuva 1
d1 H8: 10 mm
d2 -0,5: 40 mm
d3 : 6,5 mm
d4 : M5
l: 14,5 mm
s: 12 mm
AV: 4 mm
Paino: 99 g
show article view
Lisätietoja
Hahlolla – Kuva 1
d1 H8: 12 mm
d2 -0,5: 40 mm
d3 : 6,5 mm
d4 : M5
l: 14,5 mm
s: 12 mm
AV: 4 mm
Paino: 93 g
show article view
Lisätietoja
Hahlolla – Kuva 1
d1 H8: 14 mm
d2 -0,5: 45 mm
d3 : 9 mm
d4 : M6
l: 16,5 mm
s: 13 mm
AV: 5 mm
Paino: 125 g
show article view
Lisätietoja
Hahlolla – Kuva 1
d1 H8: 15 mm
d2 -0,5: 45 mm
d3 : 9 mm
d4 : M6
l: 16,5 mm
s: 13 mm
AV: 5 mm
Paino: 122 g
show article view
Lisätietoja
Hahlolla – Kuva 1
d1 H8: 16 mm
d2 -0,5: 45 mm
d3 : 9 mm
d4 : M6
l: 16,5 mm
s: 13 mm
AV: 5 mm
Paino: 120 g
show article view
Lisätietoja
Hahlolla – Kuva 1
d1 H8: 18 mm
d2 -0,5: 50 mm
d3 : 9 mm
d4 : M6
l: 18,5 mm
s: 13 mm
AV: 5 mm
Paino: 151 g
show article view
Lisätietoja
Hahlolla – Kuva 1
d1 H8: 20 mm
d2 -0,5: 50 mm
d3 : 9 mm
d4 : M6
l: 18,5 mm
s: 13 mm
AV: 5 mm
Paino: 144 g
show article view
Lisätietoja
Hahlolla – Kuva 1
d1 H8: 22 mm
d2 -0,5: 65 mm
d3 : 13 mm
d4 : M8
l: 23,5 mm
s: 18 mm
AV: 6 mm
Paino: 359 g
show article view
Lisätietoja
Hahlolla – Kuva 1
d1 H8: 24 mm
d2 -0,5: 65 mm
d3 : 13 mm
d4 : M8
l: 23,5 mm
s: 18 mm
AV: 6 mm
Paino: 349 g
show article view
Lisätietoja
Hahlolla – Kuva 1
d1 H8: 25 mm
d2 -0,5: 65 mm
d3 : 13 mm
d4 : M8
l: 23,5 mm
s: 18 mm
AV: 6 mm
Paino: 345 g
show article view
Lisätietoja
Hahlolla – Kuva 1
d1 H8: 30 mm
d2 -0,5: 75 mm
d3 : 13 mm
d4 : M8
l: 27 mm
s: 20 mm
AV: 6 mm
Paino: 506 g
show article view
Lisätietoja
Hahlolla – Kuva 1
d1 H8: 32 mm
d2 -0,5: 80 mm
d3 : 13 mm
d4 : M8
l: 30 mm
s: 20 mm
AV: 6 mm
Paino: 588 g
show article view
Lisätietoja
Hahlolla – Kuva 1
d1 H8: 35 mm
d2 -0,5: 80 mm
d3 : 13 mm
d4 : M8
l: 30 mm
s: 20 mm
AV: 6 mm
Paino: 566 g
show article view
Lisätietoja
Halkaistu – Kuva 2
d1 H8: 10 mm
d2 -0,5: 40 mm
d3 : 6,5 mm
d4 : M5
l: 14,5 mm
s: 12 mm
AV: 4 mm
Paino: 94 g
show article view
Lisätietoja
Halkaistu – Kuva 2
d1 H8: 12 mm
d2 -0,5: 40 mm
d3 : 6,5 mm
d4 : M5
l: 14,5 mm
s: 12 mm
AV: 4 mm
Paino: 90 g
show article view
Lisätietoja
Halkaistu – Kuva 2
d1 H8: 14 mm
d2 -0,5: 45 mm
d3 : 9 mm
d4 : M6
l: 16,5 mm
s: 13 mm
AV: 5 mm
Paino: 114 g
show article view
Lisätietoja
Halkaistu – Kuva 2
d1 H8: 15 mm
d2 -0,5: 45 mm
d3 : 9 mm
d4 : M6
l: 16,5 mm
s: 13 mm
AV: 5 mm
Paino: 112 g
show article view
Lisätietoja
Halkaistu – Kuva 2
d1 H8: 16 mm
d2 -0,5: 45 mm
d3 : 9 mm
d4 : M6
l: 16,5 mm
s: 13 mm
AV: 5 mm
Paino: 110 g
show article view
Lisätietoja
Halkaistu – Kuva 2
d1 H8: 18 mm
d2 -0,5: 50 mm
d3 : 9 mm
d4 : M6
l: 18,5 mm
s: 13 mm
AV: 5 mm
Paino: 142 g
show article view
Lisätietoja
Halkaistu – Kuva 2
d1 H8: 20 mm
d2 -0,5: 50 mm
d3 : 9 mm
d4 : M6
l: 18,5 mm
s: 13 mm
AV: 5 mm
Paino: 139 g
show article view
Lisätietoja
Halkaistu – Kuva 2
d1 H8: 22 mm
d2 -0,5: 65 mm
d3 : 13 mm
d4 : M8
l: 23,5 mm
s: 18 mm
AV: 6 mm
Paino: 341 g
show article view
Lisätietoja
Halkaistu – Kuva 2
d1 H8: 24 mm
d2 -0,5: 65 mm
d3 : 13 mm
d4 : M8
l: 23,5 mm
s: 18 mm
AV: 6 mm
Paino: 330 g
show article view
Lisätietoja
Halkaistu – Kuva 2
d1 H8: 25 mm
d2 -0,5: 65 mm
d3 : 13 mm
d4 : M8
l: 23,5 mm
s: 18 mm
AV: 6 mm
Paino: 330 g
show article view
Lisätietoja
Halkaistu – Kuva 2
d1 H8: 30 mm
d2 -0,5: 75 mm
d3 : 13 mm
d4 : M8
l: 27 mm
s: 20 mm
AV: 6 mm
Paino: 488 g
show article view
Materiaali
Ruuvi
Asetinrengas
Tuotesivu EH 25070. Asetinrenkaat – anturinkiinnityksellä
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."