22880.0429 - Väliholkit
Expander® Tiivistystulppille pitkällä vetoankkurilla

Käytetään pitkällä Expander® vetoankkurilla varustettujen tiivistetulppien kanssa.

Tämä artikkeli 22880.0429 - Väliholkit Expander® Tiivistystulppille pitkällä vetoankkurilla / (d1: 9 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Vä­li­hol­kit Expander® Tiivistystulppille pitkällä vetoankkurilla (EH 22880.)

d1 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
d1 [mm]:
9 mm
Tuote-Nro.:
22880.0429
Asiakirjat
Väliholkit
  • d1: 9 mm
  • d2: 5,2 mm
  • Paino: 9,6 g
Väliholkit

Materiaali

Runko

  • Hiiletyskarkaistu teräs, hehkutettu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22880.0429
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
Kategoria:
Käyttöohje
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."