Käytetään jigeissä ja kiinnittimissä esikoneistettujen työkappaleiden paikoituksen valvontaan.
Reagointitarkkuus on 0,015-0,075 mm työkappaleen pinnasta riippuen.
Kontaktikontrolli tapahtuu paineilman paluupadotuksena, näyttö valvontayksikössä.
(til.no. 22800.0612).
Tämä artikkeli 22800.0100 - Paikoitusanturit pneumaattinen / liitos pohjasta (d1: 16 mm, h1 h9: 5 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Paikoitusanturit pneumaattinen (EH 22800.)
Tukinastat
Tiiviste
Ruuvi
Liitinnippa
Tarkemmat tiedot pyydettäessä.
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."