The spring push plungers are used for simple and secure positioning of workpieces or components on stops and support points.
The spring push plunger is designed with a thrust pad that can be rotated 4 x 90° depending on the application.
Below h2, a pull-down effect is created when the thrust pad is installed in the appropriate position.
Tämä artikkeli 22170.0610 - Spring Push Plunger Kiinnityslaipalla, horisontaalinen / plunger wedge-shaped, smooth from thermoplastic, standard spring load (b1: 32 mm, d1: 5,4 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Spring Push Plungers Kiinnityslaipalla, horisontaalinen (EH 22170.)
Holkki
Painintyyny
Jousi
Asennus aluslevyillä ISO 7092.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."