Si­vut­tais­pai­ni­met ulkokierteellä ilman tiivistettä, sisäkierre

EH 22150.

Käytetään paikoitukseen tai painimena, esim. maalauksessa ja hiekkapuhalluksessa.

Valintasi johti 27 osumiin

Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
l1 -2 [mm]
Jousi­voi­ma F max.1) ~ [N]
Isku s [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Jousi­voi­ma F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Isku s [mm]:
0,8 mm
Tuote-Nro.:
22150.1310
CAD
Asiakirjat
Sivuttaispainin
  • Kevyt jousivoima
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Jousivoima F max.1): ~ 20 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 6,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Isku s: 0,8 mm
  • AV: 10 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 3,2 g
show article view
Sivuttaispainin
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Jousi­voi­ma F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Isku s [mm]:
0,8 mm
Tuote-Nro.:
22150.1311
CAD
Asiakirjat
Sivuttaispainin
  • Vakio jousivoima
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Jousivoima F max.1): ~ 50 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 6,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Isku s: 0,8 mm
  • AV: 10 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 3,5 g
show article view
Sivuttaispainin
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Jousi­voi­ma F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Isku s [mm]:
0,8 mm
Tuote-Nro.:
22150.1312
CAD
Asiakirjat
Sivuttaispainin
  • Raskas jousivoima
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Jousivoima F max.1): ~ 100 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 6,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Isku s: 0,8 mm
  • AV: 10 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 3,7 g
show article view
Sivuttaispainin
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Jousi­voi­ma F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Isku s [mm]:
0,8 mm
Tuote-Nro.:
22150.1314
CAD
Asiakirjat
Sivuttaispainin
  • Kevyt jousivoima
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Jousivoima F max.1): ~ 20 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 6,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Isku s: 0,8 mm
  • AV: 10 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 5,1 g
show article view
Sivuttaispainin
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Jousi­voi­ma F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Isku s [mm]:
0,8 mm
Tuote-Nro.:
22150.1315
CAD
Asiakirjat
Sivuttaispainin
  • Vakio jousivoima
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Jousivoima F max.1): ~ 50 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 6,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Isku s: 0,8 mm
  • AV: 10 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 5,6 g
show article view
Sivuttaispainin
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Jousi­voi­ma F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Isku s [mm]:
0,8 mm
Tuote-Nro.:
22150.1316
CAD
Asiakirjat
Sivuttaispainin
  • Raskas jousivoima
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Jousivoima F max.1): ~ 100 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 6,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Isku s: 0,8 mm
  • AV: 10 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 6 g
show article view
Sivuttaispainin
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Jousi­voi­ma F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Isku s [mm]:
0,8 mm
Tuote-Nro.:
22150.1318
CAD
Asiakirjat
Sivuttaispainin
  • Kevyt jousivoima
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Jousivoima F max.1): ~ 20 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 6,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Isku s: 0,8 mm
  • AV: 10 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 6,9 g
show article view
Sivuttaispainin
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Jousi­voi­ma F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Isku s [mm]:
0,8 mm
Tuote-Nro.:
22150.1319
CAD
Asiakirjat
Sivuttaispainin
  • Vakio jousivoima
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Jousivoima F max.1): ~ 50 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 6,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Isku s: 0,8 mm
  • AV: 10 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 7,5 g
show article view
Sivuttaispainin
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Jousi­voi­ma F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Isku s [mm]:
0,8 mm
Tuote-Nro.:
22150.1320
CAD
Asiakirjat
Sivuttaispainin
  • Raskas jousivoima
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Jousivoima F max.1): ~ 100 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 6,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Isku s: 0,8 mm
  • AV: 10 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 8,2 g
show article view
Sivuttaispainin
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Jousi­voi­ma F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
Isku s [mm]:
1 mm
Tuote-Nro.:
22150.1330
CAD
Asiakirjat
Sivuttaispainin
  • Kevyt jousivoima
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Jousivoima F max.1): ~ 40 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 10,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Isku s: 1 mm
  • AV: 10 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 3,3 g
show article view
Sivuttaispainin
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Jousi­voi­ma F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
Isku s [mm]:
1 mm
Tuote-Nro.:
22150.1331
CAD
Asiakirjat
Sivuttaispainin
  • Vakio jousivoima
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Jousivoima F max.1): ~ 75 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 10,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Isku s: 1 mm
  • AV: 10 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 3,5 g
show article view
Sivuttaispainin
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Jousi­voi­ma F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Isku s [mm]:
1 mm
Tuote-Nro.:
22150.1332
CAD
Asiakirjat
Sivuttaispainin
  • Raskas jousivoima
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Jousivoima F max.1): ~ 100 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 10,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Isku s: 1 mm
  • AV: 10 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 3,9 g
show article view
Sivuttaispainin
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Jousi­voi­ma F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
Isku s [mm]:
1 mm
Tuote-Nro.:
22150.1334
CAD
Asiakirjat
Sivuttaispainin
  • Kevyt jousivoima
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Jousivoima F max.1): ~ 40 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 10,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Isku s: 1 mm
  • AV: 10 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 5,2 g
show article view
Sivuttaispainin
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Jousi­voi­ma F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
Isku s [mm]:
1 mm
Tuote-Nro.:
22150.1335
CAD
Asiakirjat
Sivuttaispainin
  • Vakio jousivoima
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Jousivoima F max.1): ~ 75 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 10,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Isku s: 1 mm
  • AV: 10 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 5,6 g
show article view
Sivuttaispainin
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Jousi­voi­ma F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Isku s [mm]:
1 mm
Tuote-Nro.:
22150.1336
CAD
Asiakirjat
Sivuttaispainin
  • Raskas jousivoima
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Jousivoima F max.1): ~ 100 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 10,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Isku s: 1 mm
  • AV: 10 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 6,5 g
show article view
Sivuttaispainin
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Jousi­voi­ma F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
Isku s [mm]:
1 mm
Tuote-Nro.:
22150.1338
CAD
Asiakirjat
Sivuttaispainin
  • Kevyt jousivoima
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Jousivoima F max.1): ~ 40 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 10,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Isku s: 1 mm
  • AV: 10 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 6,9 g
show article view
Sivuttaispainin
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Jousi­voi­ma F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
Isku s [mm]:
1 mm
Tuote-Nro.:
22150.1339
CAD
Asiakirjat
Sivuttaispainin
  • Vakio jousivoima
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Jousivoima F max.1): ~ 75 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 10,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Isku s: 1 mm
  • AV: 10 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 7,7 g
show article view
Sivuttaispainin
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Jousi­voi­ma F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Isku s [mm]:
1 mm
Tuote-Nro.:
22150.1340
CAD
Asiakirjat
Sivuttaispainin
  • Raskas jousivoima
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Jousivoima F max.1): ~ 100 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 10,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Isku s: 1 mm
  • AV: 10 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 8,6 g
show article view
Sivuttaispainin
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
18 mm
Jousi­voi­ma F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Isku s [mm]:
1,6 mm
Tuote-Nro.:
22150.1350
CAD
Asiakirjat
Sivuttaispainin
  • Kevyt jousivoima
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 18 mm
  • Jousivoima F max.1): ~ 100 N
  • d2: M6
  • d3: 10,1 mm
  • l2: 16,7 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Isku s: 1,6 mm
  • AV: 16 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 15 g
show article view
Sivuttaispainin
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
18 mm
Jousi­voi­ma F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
Isku s [mm]:
1,6 mm
Tuote-Nro.:
22150.1351
CAD
Asiakirjat
Sivuttaispainin
  • Vakio jousivoima
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 18 mm
  • Jousivoima F max.1): ~ 150 N
  • d2: M6
  • d3: 10,1 mm
  • l2: 16,7 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Isku s: 1,6 mm
  • AV: 16 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 15 g
show article view
Sivuttaispainin
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
18 mm
Jousi­voi­ma F max.1) ~ [N]:
~ 200 N
Isku s [mm]:
1,6 mm
Tuote-Nro.:
22150.1352
CAD
Asiakirjat
Sivuttaispainin
  • Raskas jousivoima
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 18 mm
  • Jousivoima F max.1): ~ 200 N
  • d2: M6
  • d3: 10,1 mm
  • l2: 16,7 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Isku s: 1,6 mm
  • AV: 16 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 14 g
show article view
Sivuttaispainin
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
31,5 mm
Jousi­voi­ma F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Isku s [mm]:
1,6 mm
Tuote-Nro.:
22150.1354
CAD
Asiakirjat
Sivuttaispainin
  • Kevyt jousivoima
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 31,5 mm
  • Jousivoima F max.1): ~ 100 N
  • d2: M6
  • d3: 10,1 mm
  • l2: 16,7 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Isku s: 1,6 mm
  • AV: 16 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 23 g
show article view
Sivuttaispainin
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
31,5 mm
Jousi­voi­ma F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
Isku s [mm]:
1,6 mm
Tuote-Nro.:
22150.1355
CAD
Asiakirjat
Sivuttaispainin
  • Vakio jousivoima
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 31,5 mm
  • Jousivoima F max.1): ~ 150 N
  • d2: M6
  • d3: 10,1 mm
  • l2: 16,7 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Isku s: 1,6 mm
  • AV: 16 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 23 g
show article view
Sivuttaispainin
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
31,5 mm
Jousi­voi­ma F max.1) ~ [N]:
~ 200 N
Isku s [mm]:
1,6 mm
Tuote-Nro.:
22150.1356
CAD
Asiakirjat
Sivuttaispainin
  • Raskas jousivoima
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 31,5 mm
  • Jousivoima F max.1): ~ 200 N
  • d2: M6
  • d3: 10,1 mm
  • l2: 16,7 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Isku s: 1,6 mm
  • AV: 16 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 24 g
show article view
Sivuttaispainin

Materiaali

Runko

  • Teräs, sinkitty

Kierreholkki

  • Teräs, mustattu

Jousi

  • Ruostumaton teräs
  • Teräs, mustattu
  • Teräs, galvanoitu

Huomioi

Yksilölliset paininruuvit voidaan ruuvata paikoilleen kierteeseen.

Tuote
Tuote-Nro.
Saatavilla
Tuote:
Asennustyökalu seuraaville kierteille
sivuttaispainimia varten
d1: M12
Tuote-Nro.:
22150.0820
Asennustyökalu
  • Asennustyökalu
  • d1: M12
  • Paino: 76 g
Tuote:
Asennustyökalu seuraaville kierteille
sivuttaispainimia varten
d1: M18 x 1,5 mm
Tuote-Nro.:
22150.0822
Asennustyökalu
  • Asennustyökalu
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • Paino: 137 g

Ominaisuudet

Kevyt jousivoima = jousi ruostumattomasta teräksestä

Vakio jousivoima = teräsjousi, mustattu

Jäykempi jousivoima = teräsjousi, galvanoitu

Asennus

Asennusreiän akselietäisyyden laskentakaava:

l0 = z/2 + w + x,

l0 = akselietäisyys,

y = työkappaleen korkeus,

w = työkappaleen pituus,

x = isku,

z = vasteen halkaisija

Laskentakaava työkappaleen x-mitalle: x = d2/2 - s

Asennus kiertämällä asennustyökalun avulla.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22150. Sivuttaispainimet – ulkokierteellä ilman tiivistettä, sisäkierre
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Sivuttaispainimet - TUUMAKOOT
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Sivuttaispainimet
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Sisältää Prop 65 aineita


Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia. 
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."