Käytetään paikoitukseen tai painimena, esim. maalauksessa ja hiekkapuhalluksessa.
Tämä artikkeli 22150.1320 - Sivuttaispainin ulkokierteellä ilman tiivistettä, sisäkierre / Raskas jousivoima (d1: M12, l1 -2: 26,5 mm, Jousivoima F max.1: ~ 100 N) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Sivuttaispainimet ulkokierteellä ilman tiivistettä, sisäkierre (EH 22150.)
Runko
Kierreholkki
Jousi
Yksilölliset paininruuvit voidaan ruuvata paikoilleen kierteeseen.
Jäykempi jousivoima = teräsjousi, galvanoitu
Asennusreiän akselietäisyyden laskentakaava:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = akselietäisyys,
y = työkappaleen korkeus,
w = työkappaleen pituus,
x = isku,
z = vasteen halkaisija
Laskentakaava työkappaleen x-mitalle: x = d2/2 - s
Asennus kiertämällä asennustyökalun avulla.
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."