Tuotesuodatin
Valintasi johti 27 osumiin
Jousivoima F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Lisätietoja
Kevyt jousivoima
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Jousivoima F max.1) : ~ 20 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 6,7 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Isku s: 0,8 mm
AV: 10 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 3,2 g
show article view
Jousivoima F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Lisätietoja
Vakio jousivoima
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Jousivoima F max.1) : ~ 50 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 6,7 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Isku s: 0,8 mm
AV: 10 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 3,5 g
show article view
Jousivoima F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Lisätietoja
Raskas jousivoima
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Jousivoima F max.1) : ~ 100 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 6,7 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Isku s: 0,8 mm
AV: 10 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 3,7 g
show article view
Jousivoima F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Lisätietoja
Kevyt jousivoima
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Jousivoima F max.1) : ~ 20 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 6,7 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Isku s: 0,8 mm
AV: 10 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 5,1 g
show article view
Jousivoima F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Lisätietoja
Vakio jousivoima
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Jousivoima F max.1) : ~ 50 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 6,7 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Isku s: 0,8 mm
AV: 10 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 5,6 g
show article view
Jousivoima F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Lisätietoja
Raskas jousivoima
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Jousivoima F max.1) : ~ 100 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 6,7 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Isku s: 0,8 mm
AV: 10 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 6 g
show article view
Jousivoima F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Lisätietoja
Kevyt jousivoima
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Jousivoima F max.1) : ~ 20 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 6,7 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Isku s: 0,8 mm
AV: 10 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 6,9 g
show article view
Jousivoima F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Lisätietoja
Vakio jousivoima
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Jousivoima F max.1) : ~ 50 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 6,7 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Isku s: 0,8 mm
AV: 10 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 7,5 g
show article view
Jousivoima F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Lisätietoja
Raskas jousivoima
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Jousivoima F max.1) : ~ 100 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 6,7 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Isku s: 0,8 mm
AV: 10 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 8,2 g
show article view
Jousivoima F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
Lisätietoja
Kevyt jousivoima
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Jousivoima F max.1) : ~ 40 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 10,7 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Isku s: 1 mm
AV: 10 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 3,3 g
show article view
Jousivoima F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
Lisätietoja
Vakio jousivoima
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Jousivoima F max.1) : ~ 75 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 10,7 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Isku s: 1 mm
AV: 10 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 3,5 g
show article view
Jousivoima F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Lisätietoja
Raskas jousivoima
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Jousivoima F max.1) : ~ 100 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 10,7 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Isku s: 1 mm
AV: 10 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 3,9 g
show article view
Jousivoima F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
Lisätietoja
Kevyt jousivoima
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Jousivoima F max.1) : ~ 40 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 10,7 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Isku s: 1 mm
AV: 10 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 5,2 g
show article view
Jousivoima F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
Lisätietoja
Vakio jousivoima
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Jousivoima F max.1) : ~ 75 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 10,7 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Isku s: 1 mm
AV: 10 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 5,6 g
show article view
Jousivoima F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Lisätietoja
Raskas jousivoima
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Jousivoima F max.1) : ~ 100 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 10,7 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Isku s: 1 mm
AV: 10 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 6,5 g
show article view
Jousivoima F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
Lisätietoja
Kevyt jousivoima
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Jousivoima F max.1) : ~ 40 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 10,7 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Isku s: 1 mm
AV: 10 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 6,9 g
show article view
Jousivoima F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
Lisätietoja
Vakio jousivoima
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Jousivoima F max.1) : ~ 75 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 10,7 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Isku s: 1 mm
AV: 10 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 7,7 g
show article view
Jousivoima F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Lisätietoja
Raskas jousivoima
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Jousivoima F max.1) : ~ 100 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 10,7 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Isku s: 1 mm
AV: 10 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 8,6 g
show article view
Jousivoima F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Lisätietoja
Kevyt jousivoima
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 18 mm
Jousivoima F max.1) : ~ 100 N
d2 : M6
d3 : 10,1 mm
l2 : 16,7 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 1,5 mm
Isku s: 1,6 mm
AV: 16 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 15 g
show article view
Jousivoima F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
Lisätietoja
Vakio jousivoima
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 18 mm
Jousivoima F max.1) : ~ 150 N
d2 : M6
d3 : 10,1 mm
l2 : 16,7 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 1,5 mm
Isku s: 1,6 mm
AV: 16 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 15 g
show article view
Jousivoima F max.1) ~ [N]:
~ 200 N
Lisätietoja
Raskas jousivoima
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 18 mm
Jousivoima F max.1) : ~ 200 N
d2 : M6
d3 : 10,1 mm
l2 : 16,7 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 1,5 mm
Isku s: 1,6 mm
AV: 16 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 14 g
show article view
Jousivoima F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Lisätietoja
Kevyt jousivoima
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 31,5 mm
Jousivoima F max.1) : ~ 100 N
d2 : M6
d3 : 10,1 mm
l2 : 16,7 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 1,5 mm
Isku s: 1,6 mm
AV: 16 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 23 g
show article view
Jousivoima F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
Lisätietoja
Vakio jousivoima
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 31,5 mm
Jousivoima F max.1) : ~ 150 N
d2 : M6
d3 : 10,1 mm
l2 : 16,7 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 1,5 mm
Isku s: 1,6 mm
AV: 16 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 23 g
show article view
Jousivoima F max.1) ~ [N]:
~ 200 N
Lisätietoja
Raskas jousivoima
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 31,5 mm
Jousivoima F max.1) : ~ 200 N
d2 : M6
d3 : 10,1 mm
l2 : 16,7 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 1,5 mm
Isku s: 1,6 mm
AV: 16 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 24 g
show article view
Materiaali
Runko
Kierreholkki
Jousi
Ruostumaton teräs
Teräs, mustattu
Teräs, galvanoitu
Huomioi
Yksilölliset paininruuvit voidaan ruuvata paikoilleen kierteeseen.
Tuote:
Asennustyökalu seuraaville kierteille
sivuttaispainimia varten d1 : M12
Asennustyökalu
d1 : M12
Paino: 76 g
Tuote:
Asennustyökalu seuraaville kierteille
sivuttaispainimia varten d1 : M18 x 1,5 mm
Asennustyökalu
d1 : M18 x 1,5 mm
Paino: 137 g
Ominaisuudet
Kevyt jousivoima = jousi ruostumattomasta teräksestä
Vakio jousivoima = teräsjousi, mustattu
Jäykempi jousivoima = teräsjousi, galvanoitu
Asennus
Asennusreiän akselietäisyyden laskentakaava:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = akselietäisyys,
y = työkappaleen korkeus,
w = työkappaleen pituus,
x = isku,
z = vasteen halkaisija
Laskentakaava työkappaleen x-mitalle: x = d2 /2 - s
Asennus kiertämällä asennustyökalun avulla.
Tuotesivu EH 22150. Sivuttaispainimet – ulkokierteellä ilman tiivistettä, sisäkierre
Sivuttaispainimet - TUUMAKOOT
RoHS-yhteensopiva
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Sisältää Prop 65 aineita
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ei sisällä konfliktimineraaleja
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."