Si­vut­tais­pai­ni­met sileä, tiivisteellä, sisäkierteellä -TUUMA

EH 2B150.

Käytetään paikoitukseen tai painimena, esim. maalauksessa ja hiekkapuhalluksessa.

Lastuja ja likaa vastaan tiivistetty.

Valintasi johti 9 osumiin

Ma­te­ri­aa­li
d1 [tuuma]
d2
Jousi­voi­ma F max.1) ~ [lb]
Isku s [tuuma]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Alumiini
d1 [tuuma]:
7/16 tuuma
d2:
#8-32
Jousi­voi­ma F max.1) ~ [lb]:
~ 4,5 lb
Isku s [tuuma]:
0,063 tuuma
Tuote-Nro.:
2B150.1120
CAD
Asiakirjat
Sivuttaispainin
  • Kevyt jousivoima
  • d1: 7/16 tuuma
  • d2: #8-32
  • Jousivoima F max.1): ~ 4,5 lb
  • d3 +0,008: 0,248 mm
  • l1 -0,08: 0,43 tuuma
  • l2: 0,157 tuuma
  • l3: 0,177 tuuma
  • l4: 0,063 tuuma
  • Isku s: 0,063 tuuma
  • Kiinnitysporaus D H8: 7/16 tuuma
  • Käyttölämpötila-alue max.: 230 °F
  • Paino: 0,083 oz
show article view
Sivuttaispainin
Ma­te­ri­aa­li:
Alumiini
d1 [tuuma]:
7/16 tuuma
d2:
#8-32
Jousi­voi­ma F max.1) ~ [lb]:
~ 11,2 lb
Isku s [tuuma]:
0,063 tuuma
Tuote-Nro.:
2B150.1121
CAD
Asiakirjat
Sivuttaispainin
  • Vakio jousivoima
  • d1: 7/16 tuuma
  • d2: #8-32
  • Jousivoima F max.1): ~ 11,2 lb
  • d3 +0,008: 0,248 mm
  • l1 -0,08: 0,43 tuuma
  • l2: 0,157 tuuma
  • l3: 0,177 tuuma
  • l4: 0,063 tuuma
  • Isku s: 0,063 tuuma
  • Kiinnitysporaus D H8: 7/16 tuuma
  • Käyttölämpötila-alue max.: 230 °F
  • Paino: 0,09 oz
show article view
Sivuttaispainin
Ma­te­ri­aa­li:
Alumiini
d1 [tuuma]:
7/16 tuuma
d2:
#8-32
Jousi­voi­ma F max.1) ~ [lb]:
~ 22,5 lb
Isku s [tuuma]:
0,063 tuuma
Tuote-Nro.:
2B150.1122
CAD
Asiakirjat
Sivuttaispainin
  • Raskas jousivoima
  • d1: 7/16 tuuma
  • d2: #8-32
  • Jousivoima F max.1): ~ 22,5 lb
  • d3 +0,008: 0,248 mm
  • l1 -0,08: 0,43 tuuma
  • l2: 0,157 tuuma
  • l3: 0,177 tuuma
  • l4: 0,063 tuuma
  • Isku s: 0,063 tuuma
  • Kiinnitysporaus D H8: 7/16 tuuma
  • Käyttölämpötila-alue max.: 230 °F
  • Paino: 0,096 oz
show article view
Sivuttaispainin
Ma­te­ri­aa­li:
Alumiini
d1 [tuuma]:
7/16 tuuma
d2:
#8-32
Jousi­voi­ma F max.1) ~ [lb]:
~ 9 lb
Isku s [tuuma]:
0,079 tuuma
Tuote-Nro.:
2B150.1125
CAD
Asiakirjat
Sivuttaispainin
  • Kevyt jousivoima
  • d1: 7/16 tuuma
  • d2: #8-32
  • Jousivoima F max.1): ~ 9 lb
  • d3 +0,008: 0,248 mm
  • l1 -0,08: 0,43 tuuma
  • l2: 0,295 tuuma
  • l3: 0,177 tuuma
  • l4: 0,063 tuuma
  • Isku s: 0,079 tuuma
  • Kiinnitysporaus D H8: 7/16 tuuma
  • Käyttölämpötila-alue max.: 230 °F
  • Paino: 0,085 oz
show article view
Sivuttaispainin
Ma­te­ri­aa­li:
Alumiini
d1 [tuuma]:
7/16 tuuma
d2:
#8-32
Jousi­voi­ma F max.1) ~ [lb]:
~ 16,9 lb
Isku s [tuuma]:
0,079 tuuma
Tuote-Nro.:
2B150.1126
CAD
Asiakirjat
Sivuttaispainin
  • Vakio jousivoima
  • d1: 7/16 tuuma
  • d2: #8-32
  • Jousivoima F max.1): ~ 16,9 lb
  • d3 +0,008: 0,248 mm
  • l1 -0,08: 0,43 tuuma
  • l2: 0,295 tuuma
  • l3: 0,177 tuuma
  • l4: 0,063 tuuma
  • Isku s: 0,079 tuuma
  • Kiinnitysporaus D H8: 7/16 tuuma
  • Käyttölämpötila-alue max.: 230 °F
  • Paino: 0,094 oz
show article view
Sivuttaispainin
Ma­te­ri­aa­li:
Alumiini
d1 [tuuma]:
7/16 tuuma
d2:
#8-32
Jousi­voi­ma F max.1) ~ [lb]:
~ 34 lb
Isku s [tuuma]:
0,079 tuuma
Tuote-Nro.:
2B150.1127
CAD
Asiakirjat
Sivuttaispainin
  • Raskas jousivoima
  • d1: 7/16 tuuma
  • d2: #8-32
  • Jousivoima F max.1): ~ 34 lb
  • d3 +0,008: 0,248 mm
  • l1 -0,08: 0,43 tuuma
  • l2: 0,295 tuuma
  • l3: 0,177 tuuma
  • l4: 0,063 tuuma
  • Isku s: 0,079 tuuma
  • Kiinnitysporaus D H8: 7/16 tuuma
  • Käyttölämpötila-alue max.: 230 °F
  • Paino: 0,107 oz
show article view
Sivuttaispainin
Ma­te­ri­aa­li:
Alumiini
d1 [tuuma]:
5/8 tuuma
d2:
1/4-20
Jousi­voi­ma F max.1) ~ [lb]:
~ 22,5 lb
Isku s [tuuma]:
0,126 tuuma
Tuote-Nro.:
2B150.1140
CAD
Asiakirjat
Sivuttaispainin
  • Kevyt jousivoima
  • d1: 5/8 tuuma
  • d2: 1/4-20
  • Jousivoima F max.1): ~ 22,5 lb
  • d3 +0,008: 0,401 mm
  • l1 -0,08: 0,709 tuuma
  • l2: 0,453 tuuma
  • l3: 0,295 tuuma
  • l4: 0,079 tuuma
  • Isku s: 0,126 tuuma
  • Kiinnitysporaus D H8: 5/8 tuuma
  • Käyttölämpötila-alue max.: 230 °F
  • Paino: 0,368 oz
show article view
Sivuttaispainin
Ma­te­ri­aa­li:
Alumiini
d1 [tuuma]:
5/8 tuuma
d2:
1/4-20
Jousi­voi­ma F max.1) ~ [lb]:
~ 34 lb
Isku s [tuuma]:
0,126 tuuma
Tuote-Nro.:
2B150.1141
CAD
Asiakirjat
Sivuttaispainin
  • Vakio jousivoima
  • d1: 5/8 tuuma
  • d2: 1/4-20
  • Jousivoima F max.1): ~ 34 lb
  • d3 +0,008: 0,401 mm
  • l1 -0,08: 0,709 tuuma
  • l2: 0,453 tuuma
  • l3: 0,295 tuuma
  • l4: 0,079 tuuma
  • Isku s: 0,126 tuuma
  • Kiinnitysporaus D H8: 5/8 tuuma
  • Käyttölämpötila-alue max.: 230 °F
  • Paino: 0,312 oz
show article view
Sivuttaispainin
Ma­te­ri­aa­li:
Alumiini
d1 [tuuma]:
5/8 tuuma
d2:
1/4-20
Jousi­voi­ma F max.1) ~ [lb]:
~ 45 lb
Isku s [tuuma]:
0,126 tuuma
Tuote-Nro.:
2B150.1142
CAD
Asiakirjat
Sivuttaispainin
  • Raskas jousivoima
  • d1: 5/8 tuuma
  • d2: 1/4-20
  • Jousivoima F max.1): ~ 45 lb
  • d3 +0,008: 0,401 mm
  • l1 -0,08: 0,709 tuuma
  • l2: 0,453 tuuma
  • l3: 0,295 tuuma
  • l4: 0,079 tuuma
  • Isku s: 0,126 tuuma
  • Kiinnitysporaus D H8: 5/8 tuuma
  • Käyttölämpötila-alue max.: 230 °F
  • Paino: 0,334 oz
show article view
Sivuttaispainin

Materiaali

Tiiviste

  • CR

Runko

  • Alumiini Al

Kierreholkki

  • Teräs, mustattu

Jousi

  • Ruostumaton teräs
  • Teräs, mustattu
  • Teräs, galvanoitu

Huomioi

Yksilölliset paininruuvit voidaan ruuvata paikoilleen kierteeseen.

Tuote
Tuote-Nro.
Saatavilla
Tuote:
Asennustyökalu seuraaville mitoille
sileitä sivuttaispainimia varten
d1: 10 mm
Tuote-Nro.:
22150.0831
Asennustyökalu
  • Asennustyökalu
  • d1: 10 mm
  • Paino: 49 g
Tuote:
Asennustyökalu seuraaville mitoille
sileitä sivuttaispainimia varten
d1: 16 mm
Tuote-Nro.:
22150.0833
Asennustyökalu
  • Asennustyökalu
  • d1: 16 mm
  • Paino: 105 g

Ominaisuudet

Kevyt jousivoima = jousi ruostumattomasta teräksestä

Vakio jousivoima = teräsjousi, mustattu

Jäykempi jousivoima = teräsjousi, galvanoitu

Asennus

Asennusreiän akselietäisyyden laskentakaava:

l0 = z/2 + w + x,

l0 = akselietäisyys,

y = työkappaleen korkeus,

w = työkappaleen pituus,

x = isku,

z = vasteen halkaisija

Laskentakaava työkappaleen x-mitalle: x = d2/2 - s

Asennus prässäämällä

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 2B150. Sivuttaispainimet – sileä, tiivisteellä, sisäkierteellä -TUUMA
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Sivuttaispainimet - TUUMAKOOT
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Sivuttaispainimet
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."