Käytetään paikoitukseen tai painimena, esim. maalauksessa ja hiekkapuhalluksessa.
Lastuja ja likaa vastaan tiivistetty.
Tämä artikkeli 2B150.1142 - Sivuttaispainin sileä, tiivisteellä, sisäkierteellä -TUUMA / Raskas jousivoima (d1: 5/8 tuuma, d2: 1/4-20, Jousivoima F max.1: ~ 45 lb) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Sivuttaispainimet sileä, tiivisteellä, sisäkierteellä -TUUMA (EH 2B150.)
Tiiviste
Runko
Kierreholkki
Jousi
Yksilölliset paininruuvit voidaan ruuvata paikoilleen kierteeseen.
Jäykempi jousivoima = teräsjousi, galvanoitu
Asennusreiän akselietäisyyden laskentakaava:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = akselietäisyys,
y = työkappaleen korkeus,
w = työkappaleen pituus,
x = isku,
z = vasteen halkaisija
Laskentakaava työkappaleen x-mitalle: x = d2/2 - s
Asennus prässäämällä
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."
Contacts
Yhteyshenkilöt standardiosat Yhteyshenkilöt työstökappaleenkiinnitys Yhteyshenkilöt Ilmailutuotteet MaahantuojaContact Form
Information Material
Tuotetiedot Standardiosat Tuotetiedot Työstökappaleen Kiinnitysjärjestelmät Tuotetiedot IlmailutuotteetNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers