Tuotesuodatin
Valintasi johti 42 osumiin
Jousivoima F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Lisätietoja
Tappi: Ruostumaton teräs/tappi ruostumattomasta teräksestä, vakio jousivoima
d1 : 12 mm
d2 : 8 mm
Jousivoima F max.1) : ~ 50 N
l1 -1: 13 mm
l2 ±0,5: 13,3 mm
Isku s: 0,6 mm
Kiinnitysporaus D H8: 11,9 mm
x2) : 2,7 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 100 °C
Paino: 6,8 g
show article view
Jousivoima F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Lisätietoja
Tappi: Ruostumaton teräs/tappi ruostumattomasta teräksestä, raskas jousivoima
d1 : 12 mm
d2 : 8 mm
Jousivoima F max.1) : ~ 100 N
l1 -1: 13 mm
l2 ±0,5: 13,2 mm
Isku s: 0,6 mm
Kiinnitysporaus D H8: 11,9 mm
x2) : 2,7 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 100 °C
Paino: 6,8 g
show article view
Jousivoima F max.1) ~ [N]:
~ 80 N
Lisätietoja
Tappi: Ruostumaton teräs/tappi ruostumattomasta teräksestä, vakio jousivoima
d1 : 16 mm
d2 : 10 mm
Jousivoima F max.1) : ~ 80 N
l1 -1: 16 mm
l2 ±0,5: 16,9 mm
Isku s: 0,8 mm
Kiinnitysporaus D H8: 15,9 mm
x2) : 3,4 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 100 °C
Paino: 15 g
show article view
Jousivoima F max.1) ~ [N]:
~ 160 N
Lisätietoja
Tappi: Ruostumaton teräs/tappi ruostumattomasta teräksestä, raskas jousivoima
d1 : 16 mm
d2 : 10 mm
Jousivoima F max.1) : ~ 160 N
l1 -1: 16 mm
l2 ±0,5: 16,6 mm
Isku s: 0,8 mm
Kiinnitysporaus D H8: 15,9 mm
x2) : 3,4 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 100 °C
Paino: 15 g
show article view
Tappi:
Kestomuovi (POM), valkoinen
Jousivoima F max.1) ~ [N]:
~ 10 N
Lisätietoja
Tappi: Kestomuovi/tappi muovia, kevyt jousivoima
d1 : 6 mm
d2 : 3 mm
Jousivoima F max.1) : ~ 10 N
l1 -1: 7 mm
l2 ±0,5: 3,7 mm
Isku s: 0,2 mm
Kiinnitysporaus D H8: 5,9 mm
x2) : 1 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 0,3 g
show article view
Tappi:
Kestomuovi (POM), valkoinen
Jousivoima F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Lisätietoja
Tappi: Kestomuovi/tappi muovia, vakio jousivoima
d1 : 6 mm
d2 : 3 mm
Jousivoima F max.1) : ~ 20 N
l1 -1: 7 mm
l2 ±0,5: 3,7 mm
Isku s: 0,2 mm
Kiinnitysporaus D H8: 5,9 mm
x2) : 1 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 0,3 g
show article view
Tappi:
Kestomuovi (POM), valkoinen
Jousivoima F max.1) ~ [N]:
~ 15 N
Lisätietoja
Tappi: Kestomuovi/tappi muovia, kevyt jousivoima
d1 : 8 mm
d2 : 4 mm
Jousivoima F max.1) : ~ 15 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 5,2 mm
Isku s: 0,3 mm
Kiinnitysporaus D H8: 7,9 mm
x2) : 1,4 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 0,6 g
show article view
Tappi:
Kestomuovi (POM), valkoinen
Jousivoima F max.1) ~ [N]:
~ 30 N
Lisätietoja
Tappi: Kestomuovi/tappi muovia, vakio jousivoima
d1 : 8 mm
d2 : 4 mm
Jousivoima F max.1) : ~ 30 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 5,2 mm
Isku s: 0,3 mm
Kiinnitysporaus D H8: 7,9 mm
x2) : 1,4 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 0,6 g
show article view
Tappi:
Kestomuovi (POM), valkoinen
Jousivoima F max.1) ~ [N]:
~ 30 N
Lisätietoja
Tappi: Kestomuovi/tappi muovia, kevyt jousivoima
d1 : 10 mm
d2 : 5 mm
Jousivoima F max.1) : ~ 30 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 7,3 mm
Isku s: 0,4 mm
Kiinnitysporaus D H8: 9,9 mm
x2) : 1,6 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 1 g
show article view
Tappi:
Kestomuovi (POM), valkoinen
Jousivoima F max.1) ~ [N]:
~ 60 N
Lisätietoja
Tappi: Kestomuovi/tappi muovia, vakio jousivoima
d1 : 10 mm
d2 : 5 mm
Jousivoima F max.1) : ~ 60 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 7,3 mm
Isku s: 0,4 mm
Kiinnitysporaus D H8: 9,9 mm
x2) : 1,6 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 1 g
show article view
Tappi:
Kestomuovi (POM), valkoinen
Jousivoima F max.1) ~ [N]:
~ 90 N
Lisätietoja
Tappi: Kestomuovi/tappi muovia, raskas jousivoima
d1 : 10 mm
d2 : 5 mm
Jousivoima F max.1) : ~ 90 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 7,3 mm
Isku s: 0,4 mm
Kiinnitysporaus D H8: 9,9 mm
x2) : 1,6 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 1 g
show article view
Tappi:
Kestomuovi (POM), valkoinen
Jousivoima F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Lisätietoja
Tappi: Kestomuovi/tappi muovia, kevyt jousivoima
d1 : 10 mm
d2 : 6 mm
Jousivoima F max.1) : ~ 20 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 10,3 mm
Isku s: 0,5 mm
Kiinnitysporaus D H8: 9,9 mm
x2) : 1,9 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 1,1 g
show article view
Tappi:
Kestomuovi (POM), valkoinen
Jousivoima F max.1) ~ [N]:
~ 30 N
Lisätietoja
Tappi: Kestomuovi/tappi muovia, vakio jousivoima
d1 : 10 mm
d2 : 6 mm
Jousivoima F max.1) : ~ 30 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 10,3 mm
Isku s: 0,5 mm
Kiinnitysporaus D H8: 9,9 mm
x2) : 1,9 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 1,1 g
show article view
Tappi:
Kestomuovi (POM), valkoinen
Jousivoima F max.1) ~ [N]:
~ 60 N
Lisätietoja
Tappi: Kestomuovi/tappi muovia, raskas jousivoima
d1 : 10 mm
d2 : 6 mm
Jousivoima F max.1) : ~ 60 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 10,3 mm
Isku s: 0,5 mm
Kiinnitysporaus D H8: 9,9 mm
x2) : 1,9 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 1,1 g
show article view
Tappi:
Kestomuovi (POM), valkoinen
Jousivoima F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Lisätietoja
Tappi: Kestomuovi/tappi muovia, vakio jousivoima
d1 : 12 mm
d2 : 8 mm
Jousivoima F max.1) : ~ 50 N
l1 -1: 13 mm
l2 ±0,5: 13,3 mm
Isku s: 0,6 mm
Kiinnitysporaus D H8: 11,9 mm
x2) : 2,7 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 2,3 g
show article view
Tappi:
Kestomuovi (POM), valkoinen
Jousivoima F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Lisätietoja
Tappi: Kestomuovi/tappi muovia, raskas jousivoima
d1 : 12 mm
d2 : 8 mm
Jousivoima F max.1) : ~ 100 N
l1 -1: 13 mm
l2 ±0,5: 13,3 mm
Isku s: 0,6 mm
Kiinnitysporaus D H8: 11,9 mm
x2) : 2,7 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 2,3 g
show article view
Tappi:
Kestomuovi (POM), valkoinen
Jousivoima F max.1) ~ [N]:
~ 80 N
Lisätietoja
Tappi: Kestomuovi/tappi muovia, vakio jousivoima
d1 : 16 mm
d2 : 10 mm
Jousivoima F max.1) : ~ 80 N
l1 -1: 16 mm
l2 ±0,5: 16,9 mm
Isku s: 0,8 mm
Kiinnitysporaus D H8: 15,9 mm
x2) : 3,4 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 4,9 g
show article view
Tappi:
Kestomuovi (POM), valkoinen
Jousivoima F max.1) ~ [N]:
~ 160 N
Lisätietoja
Tappi: Kestomuovi/tappi muovia, raskas jousivoima
d1 : 16 mm
d2 : 10 mm
Jousivoima F max.1) : ~ 160 N
l1 -1: 16 mm
l2 ±0,5: 16,9 mm
Isku s: 0,8 mm
Kiinnitysporaus D H8: 15,9 mm
x2) : 3,4 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 5,1 g
show article view
Materiaali
Jousi
Tappi
Teräs, karkaistu, mustattu
Ruostumaton teräs
Kestomuovi (POM), valkoinen
Huomioi
This is a discontinued article.
Tuote:
Asennustyökalu
d1 : 6 mm
Asennustyökalu
d1 : 6 mm
Paino: 23 g
Tuote:
Asennustyökalu
d1 : 8 mm
Asennustyökalu
d1 : 8 mm
Paino: 47 g
Tuote:
Asennustyökalu
d1 : 10 mm
Asennustyökalu
d1 : 10 mm
Paino: 46 g
Tuote:
Asennustyökalu
d1 : 12 mm
Asennustyökalu
d1 : 12 mm
Paino: 96 g
Tuote:
Asennustyökalu
d1 : 16 mm
Asennustyökalu
d1 : 16 mm
Paino: 145 g
Ominaisuudet
Kevyt jousivoima = sininen jousi
Vakio jousivoima = punainen jousi
Vahvempi jousivoima = vihreä jousi
Asennus
Holkin voitelu helpottaa asennusta.
Asennus prässäämällä
Asennusreiän akselietäisyyden laskentakaava:
l0 = z/2 + w + x
l0 = akselietäisyys,
y = työkappaleen korkeus,
w = työkappaleen pituus,
x = koordinaattimitta,
s = isku,
z = vasteen halkaisija
Mitan x laskenta:
y suurempi tai yhtä suuri kuin l2 - d2 /2: x = d2 /2 - s
tai
y pienempi kuin l2 - d2 /2: x = d2 /2 - s - [(l2 - d2 /2 - y) x 0,123]
Tuotesivu EH 22150. Sivuttaispainimet – muovisella jousella ja tapilla
Sivuttaispainimet - TUUMAKOOT
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."