22150.0239 - Sivuttaispainin
muovisella jousella ja tapilla

Käytetään paikoitukseen tai painimena, esim. maalauksessa ja hiekkapuhalluksessa.

Tämä artikkeli 22150.0239 - Sivuttaispainin muovisella jousella ja tapilla / tappi muovia, raskas jousivoima (d1: 10 mm, d2: 6 mm, Jousivoima F max.1: ~ 60 N) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Si­vut­tais­pai­ni­met muovisella jousella ja tapilla (EH 22150.)

Ma­te­ri­aa­li
Tappi
d1 [mm]
d2 [mm]
Jousi­voi­ma F - max.1) ~ [N]
Isku s [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
muovi
Tappi:
Kestomuovi (POM), valkoinen
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
6 mm
Jousi­voi­ma F max.1) ~ [N]:
~ 60 N
Isku s [mm]:
0,5 mm
Tuote-Nro.:
22150.0239
Asiakirjat
Sivuttaispainin
  • Tappi: Kestomuovi/tappi muovia, raskas jousivoima
  • d1: 10 mm
  • d2: 6 mm
  • Jousivoima F max.1): ~ 60 N
  • l1 -1: 9 mm
  • l2 ±0,5: 10,3 mm
  • Isku s: 0,5 mm
  • Kiinnitysporaus D H8: 9,9 mm
  • x2): 1,9 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 1,1 g
Sivuttaispainin
Tuote
Tuote-Nro.
Saatavilla
Tuote:
Asennustyökalu
d1: 10 mm
Tuote-Nro.:
22150.0842
Asennustyökalu
  • Asennustyökalu
  • d1: 10 mm
  • Paino: 46 g

Materiaali

Jousi

  • muovi

Tappi

  • Kestomuovi (POM), valkoinen

Huomioi

This is a discontinued article.

Ominaisuudet

Vahvempi jousivoima = vihreä jousi

Asennus

Holkin voitelu helpottaa asennusta.

Asennus prässäämällä

Asennusreiän akselietäisyyden laskentakaava:

l0 = z/2 + w + x

l0 = akselietäisyys,

y = työkappaleen korkeus,

w = työkappaleen pituus,

x = koordinaattimitta,

s = isku,

z = vasteen halkaisija

Mitan x laskenta:

y suurempi tai yhtä suuri kuin l2 - d2/2: x = d2/2 - s

tai

y pienempi kuin  l2 - d2/2: x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) x 0,123]

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22150.0239
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Sivuttaispainimet - TUUMAKOOT
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Sivuttaispainimet
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."