22590.0438 - Säätöjalat

Voidaan käyttää konejalkana tai painimena. Voidaan tasata ei-yhdensuuntaiset pinnat, joiden välinen kulma on korkeintaan 15°.

Tämä artikkeli 22590.0438 - Säätöjalat / painintyyny ja kuulaelementti pultilla (d1: M10, l1: 100 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Sää­tö­ja­lat (EH 22590.)

Malli
Kuva
Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
l1 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti pultilla
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, mustattu
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
100 mm
Tuote-Nro.:
22590.0438
Asiakirjat
Säätöjalat
  • painintyyny ja kuulaelementti pultilla – Kuva 2, Nuorrutusteräs
  • d1: M10
  • d2: 32 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: 5 mm
  • l2: 95,5 mm
  • AV: 17 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 20 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 133 g
Säätöjalat

Materiaali

Kuulaelementti pultilla

  • Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu

Lukitusmutteri

  • Teräs, mustattu, DIN 934

Painetyyny

  • Nuorrutusteräs, mustattu

Huomioi

Malleissa d1 = M10 ja M12 lukitusmutteri on standardin DIN 934 mukainen.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22590.0438
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."