Sää­tö­ja­lat

EH 22590.

Voidaan käyttää konejalkana tai painimena. Voidaan tasata ei-yhdensuuntaiset pinnat, joiden välinen kulma on korkeintaan 15°.

Valintasi johti 57 osumiin

Malli
Kuva
Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
l1 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, mustattu
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
22590.0006
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • painintyyny ja kuulaelementti – Kuva 1, Nuorrutusteräs
  • d1: M6
  • d2: 20 mm
  • h1: ~ 14 mm
  • h2: 2,5 mm
  • t: 5 mm
  • AV: 10 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 10 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 15 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, mustattu
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
22590.0008
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • painintyyny ja kuulaelementti – Kuva 1, Nuorrutusteräs
  • d1: M8
  • d2: 25 mm
  • h1: ~ 18 mm
  • h2: 4 mm
  • t: 7 mm
  • AV: 13 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 18 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 33 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, mustattu
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
22590.0010
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • painintyyny ja kuulaelementti – Kuva 1, Nuorrutusteräs
  • d1: M10
  • d2: 32 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: 5 mm
  • t: 9 mm
  • AV: 17 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 20 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 67 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, mustattu
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
22590.0012
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • painintyyny ja kuulaelementti – Kuva 1, Nuorrutusteräs
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 6 mm
  • t: 11 mm
  • AV: 19 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 35 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 112 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, mustattu
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
22590.0016
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • painintyyny ja kuulaelementti – Kuva 1, Nuorrutusteräs
  • d1: M16
  • d2: 50 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • h2: 7 mm
  • t: 13,5 mm
  • AV: 24 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 45 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 254 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, mustattu
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
22590.0020
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • painintyyny ja kuulaelementti – Kuva 1, Nuorrutusteräs
  • d1: M20
  • d2: 60 mm
  • h1: ~ 42 mm
  • h2: 8 mm
  • t: 17 mm
  • AV: 30 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 55 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 451 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, mustattu
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
22590.0024
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • painintyyny ja kuulaelementti – Kuva 1, Nuorrutusteräs
  • d1: M24
  • d2: 60 mm
  • h1: ~ 45 mm
  • h2: 9,5 mm
  • t: 19 mm
  • AV: 36 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 65 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 498 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
22590.0206
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • painintyyny ja kuulaelementti – Kuva 1, Ruostumaton teräs
  • d1: M6
  • d2: 20 mm
  • h1: ~ 14 mm
  • h2: 2,5 mm
  • t: 5 mm
  • AV: 10 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 8 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 15 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
22590.0208
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • painintyyny ja kuulaelementti – Kuva 1, Ruostumaton teräs
  • d1: M8
  • d2: 25 mm
  • h1: ~ 18 mm
  • h2: 4 mm
  • t: 7 mm
  • AV: 13 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 14 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 33 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
22590.0210
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • painintyyny ja kuulaelementti – Kuva 1, Ruostumaton teräs
  • d1: M10
  • d2: 32 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: 5 mm
  • t: 9 mm
  • AV: 17 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 16 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 67 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
22590.0212
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • painintyyny ja kuulaelementti – Kuva 1, Ruostumaton teräs
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 6 mm
  • t: 11 mm
  • AV: 19 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 28 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 113 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
22590.0216
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • painintyyny ja kuulaelementti – Kuva 1, Ruostumaton teräs
  • d1: M16
  • d2: 50 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • h2: 7 mm
  • t: 13,5 mm
  • AV: 24 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 36 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 256 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
22590.0220
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • painintyyny ja kuulaelementti – Kuva 1, Ruostumaton teräs
  • d1: M20
  • d2: 60 mm
  • h1: ~ 42 mm
  • h2: 8 mm
  • t: 17 mm
  • AV: 30 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 44 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 452 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
22590.0224
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • painintyyny ja kuulaelementti – Kuva 1, Ruostumaton teräs
  • d1: M24
  • d2: 60 mm
  • h1: ~ 45 mm
  • h2: 9,5 mm
  • t: 19 mm
  • AV: 36 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 52 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 504 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
painintyyny kestomuovia, kuulaelementti ruostumaton teräs
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Kestomuovi (POM), valkoinen
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
22590.0106
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • painintyyny kestomuovia, kuulaelementti ruostumaton teräs – Kuva 1, Kestomuovi
  • d1: M6
  • d2: 20 mm
  • h1: ~ 14 mm
  • h2: 2,5 mm
  • t: 5 mm
  • AV: 10 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 4 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 6,1 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
painintyyny kestomuovia, kuulaelementti ruostumaton teräs
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Kestomuovi (POM), valkoinen
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
22590.0108
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • painintyyny kestomuovia, kuulaelementti ruostumaton teräs – Kuva 1, Kestomuovi
  • d1: M8
  • d2: 25 mm
  • h1: ~ 18 mm
  • h2: 4 mm
  • t: 7 mm
  • AV: 13 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 7 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 13 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
painintyyny kestomuovia, kuulaelementti ruostumaton teräs
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Kestomuovi (POM), valkoinen
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
22590.0110
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • painintyyny kestomuovia, kuulaelementti ruostumaton teräs – Kuva 1, Kestomuovi
  • d1: M10
  • d2: 32 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: 5 mm
  • t: 9 mm
  • AV: 17 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 10 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 26 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
painintyyny kestomuovia, kuulaelementti ruostumaton teräs
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Kestomuovi (POM), valkoinen
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
22590.0112
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • painintyyny kestomuovia, kuulaelementti ruostumaton teräs – Kuva 1, Kestomuovi
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 6 mm
  • t: 11 mm
  • AV: 19 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 18 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 40 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
painintyyny kestomuovia, kuulaelementti ruostumaton teräs
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Kestomuovi (POM), valkoinen
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
22590.0116
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • painintyyny kestomuovia, kuulaelementti ruostumaton teräs – Kuva 1, Kestomuovi
  • d1: M16
  • d2: 50 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • h2: 7 mm
  • t: 13,5 mm
  • AV: 24 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 20 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 75 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
painintyyny kestomuovia, kuulaelementti ruostumaton teräs
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Kestomuovi (POM), valkoinen
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
22590.0120
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • painintyyny kestomuovia, kuulaelementti ruostumaton teräs – Kuva 1, Kestomuovi
  • d1: M20
  • d2: 60 mm
  • h1: ~ 42 mm
  • h2: 8 mm
  • t: 17 mm
  • AV: 30 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 22 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 150 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
painintyyny kestomuovia, kuulaelementti ruostumaton teräs
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Kestomuovi (POM), valkoinen
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
22590.0124
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • painintyyny kestomuovia, kuulaelementti ruostumaton teräs – Kuva 1, Kestomuovi
  • d1: M24
  • d2: 60 mm
  • h1: ~ 45 mm
  • h2: 9,5 mm
  • t: 19 mm
  • AV: 36 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 25 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 184 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti pultilla
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, mustattu
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
60 mm
Tuote-Nro.:
22590.0410
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • painintyyny ja kuulaelementti pultilla – Kuva 2, Nuorrutusteräs
  • d1: M6
  • d2: 20 mm
  • l1: 60 mm
  • h1: ~ 14 mm
  • h2: 2,5 mm
  • l2: 57 mm
  • AV: 10 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 10 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 29 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti pultilla
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, mustattu
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
80 mm
Tuote-Nro.:
22590.0422
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • painintyyny ja kuulaelementti pultilla – Kuva 2, Nuorrutusteräs
  • d1: M8
  • d2: 25 mm
  • l1: 80 mm
  • h1: ~ 18 mm
  • h2: 4 mm
  • l2: 76 mm
  • AV: 13 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 18 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 66 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti pultilla
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, mustattu
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
100 mm
Tuote-Nro.:
22590.0438
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • painintyyny ja kuulaelementti pultilla – Kuva 2, Nuorrutusteräs
  • d1: M10
  • d2: 32 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: 5 mm
  • l2: 95,5 mm
  • AV: 17 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 20 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 133 g
show article view
Säätöjalat

Materiaali

Kuulaelementti

  • Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu
  • Ruostumaton teräs 1.4305

Painetyyny

  • Nuorrutusteräs, mustattu
  • Ruostumaton teräs 1.4305
  • Kestomuovi (POM), valkoinen

Kuulaelementti pultilla

  • Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu
  • Ruostumaton teräs 1.4305

Lukitusmutteri

  • Teräs, mustattu, ISO 4032
  • Teräs, mustattu, DIN 934
  • Ruostumaton teräs A2, ISO 4032
  • Ruostumaton teräs A2, DIN 934

Huomioi

Malleissa d1 = M10 ja M12 lukitusmutteri on standardin DIN 934 mukainen.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22590. Säätöjalat
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."