22570.0025 - Painintyyny
muovi

Muoviset painintyynyt (EH 22570) on yhdistettävissä pallopäisten ruuvien ( EH 22570) kanssa.

Tämä artikkeli 22570.0025 - Painintyyny muovi / (d1: 25 mm, d2: 9,4 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Pai­nin­tyy­nyt muovi (EH 22570.)

d1 [mm]
d2 [mm]
Pal­lo­kär­ki­sil­le ruu­veil­le EH 22570. [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
9,4 mm
Pal­lo­kär­ki­sil­le ruu­veil­le EH 22570. [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
22570.0025
Asiakirjat
Painintyyny
  • d1: 25 mm
  • d2: 9,4 mm
  • d3: 13 mm
  • e: ~ 3,6 mm
  • h1: 10,5 mm
  • h2: 3 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 3,5 kN
  • Pallokärkisille ruuveille EH 22570.: M12
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 3,4 g
Painintyyny

Materiaali

  • Kestomuovi (POM), musta, matta
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22570.0025
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."