Pai­nin­tyy­nyt DIN 6311 ja matala rakenne

EH 22560.

Yhdistettävissä standardin DIN 6332 mukaisiin pallopäisiin ruuveihin pistokärjellä EH 22540.

Valintasi johti 18 osumiin

Malli
Ma­te­ri­aa­li
Kuva
d1 [mm]
Pis­to­kär­ki­sil­le ruu­veil­le DIN 6332 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
DIN 6311, lukkorenkaalla, muoto S
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, karkaistu, mustattu, pidätinrengas asetettu paikalleen
Kuva:
1
d1 [mm]:
12 mm
Pis­to­kär­ki­sil­le ruu­veil­le DIN 6332 [mm]:
M6
Tuote-Nro.:
22560.0012
CAD
Asiakirjat
Painintyyny
  • DIN 6311, lukkorenkaalla, muoto S – Kuva 1, Teräs
  • d1: 12 mm
  • d2 H12: 4,6 mm
  • d4: 10 mm
  • h1: 7 mm
  • h2: 2,5 mm
  • t1: 4 mm
  • Pistokärkisille ruuveille DIN 6332: M6
  • α min.: 7°
  • Paino: 4,3 g
show article view
Painintyyny
Malli:
DIN 6311, lukkorenkaalla, muoto S
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, karkaistu, mustattu, pidätinrengas asetettu paikalleen
Kuva:
1
d1 [mm]:
16 mm
Pis­to­kär­ki­sil­le ruu­veil­le DIN 6332 [mm]:
M8
Tuote-Nro.:
22560.0016
CAD
Asiakirjat
Painintyyny
  • DIN 6311, lukkorenkaalla, muoto S – Kuva 1, Teräs
  • d1: 16 mm
  • d2 H12: 6,1 mm
  • d4: 12 mm
  • h1: 9 mm
  • h2: 4 mm
  • t1: 5 mm
  • Pistokärkisille ruuveille DIN 6332: M8
  • α min.: 4°
  • Paino: 9,4 g
show article view
Painintyyny
Malli:
DIN 6311, lukkorenkaalla, muoto S
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, karkaistu, mustattu, pidätinrengas asetettu paikalleen
Kuva:
1
d1 [mm]:
20 mm
Pis­to­kär­ki­sil­le ruu­veil­le DIN 6332 [mm]:
M10
Tuote-Nro.:
22560.0020
CAD
Asiakirjat
Painintyyny
  • DIN 6311, lukkorenkaalla, muoto S – Kuva 1, Teräs
  • d1: 20 mm
  • d2 H12: 8,1 mm
  • d4: 15 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 5 mm
  • t1: 6 mm
  • Pistokärkisille ruuveille DIN 6332: M10
  • α min.: 3°
  • Paino: 18 g
show article view
Painintyyny
Malli:
DIN 6311, lukkorenkaalla, muoto S
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, karkaistu, mustattu, pidätinrengas asetettu paikalleen
Kuva:
1
d1 [mm]:
25 mm
Pis­to­kär­ki­sil­le ruu­veil­le DIN 6332 [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
22560.0025
CAD
Asiakirjat
Painintyyny
  • DIN 6311, lukkorenkaalla, muoto S – Kuva 1, Teräs
  • d1: 25 mm
  • d2 H12: 8,1 mm
  • d4: 18 mm
  • h1: 13 mm
  • h2: 6 mm
  • t1: 7 mm
  • Pistokärkisille ruuveille DIN 6332: M12
  • α min.: 3°
  • Paino: 33 g
show article view
Painintyyny
Malli:
DIN 6311, lukkorenkaalla, muoto S
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, karkaistu, mustattu, pidätinrengas asetettu paikalleen
Kuva:
1
d1 [mm]:
32 mm
Pis­to­kär­ki­sil­le ruu­veil­le DIN 6332 [mm]:
M16
Tuote-Nro.:
22560.0032
CAD
Asiakirjat
Painintyyny
  • DIN 6311, lukkorenkaalla, muoto S – Kuva 1, Teräs
  • d1: 32 mm
  • d2 H12: 12,1 mm
  • d4: 22 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 7 mm
  • t1: 7,5 mm
  • Pistokärkisille ruuveille DIN 6332: M16
  • α min.: 5°
  • Paino: 58 g
show article view
Painintyyny
Malli:
DIN 6311, lukkorenkaalla, muoto S
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, karkaistu, mustattu, pidätinrengas asetettu paikalleen
Kuva:
1
d1 [mm]:
40 mm
Pis­to­kär­ki­sil­le ruu­veil­le DIN 6332 [mm]:
M20
Tuote-Nro.:
22560.0040
CAD
Asiakirjat
Painintyyny
  • DIN 6311, lukkorenkaalla, muoto S – Kuva 1, Teräs
  • d1: 40 mm
  • d2 H12: 15,6 mm
  • d4: 28 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 9 mm
  • t1: 8 mm
  • Pistokärkisille ruuveille DIN 6332: M20
  • α min.: 4°
  • Paino: 105 g
show article view
Painintyyny
Malli:
DIN 6311, lukkorenkaalla, muoto S
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Kuva:
1
d1 [mm]:
12 mm
Pis­to­kär­ki­sil­le ruu­veil­le DIN 6332 [mm]:
M6
Tuote-Nro.:
22560.0112
CAD
Asiakirjat
Painintyyny
  • DIN 6311, lukkorenkaalla, muoto S – Kuva 1, Ruostumaton teräs
  • d1: 12 mm
  • d2 H12: 4,6 mm
  • d4: 10 mm
  • h1: 7 mm
  • h2: 2,5 mm
  • t1: 4 mm
  • Pistokärkisille ruuveille DIN 6332: M6
  • α min.: 7°
  • Paino: 4,3 g
show article view
Painintyyny
Malli:
DIN 6311, lukkorenkaalla, muoto S
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Kuva:
1
d1 [mm]:
16 mm
Pis­to­kär­ki­sil­le ruu­veil­le DIN 6332 [mm]:
M8
Tuote-Nro.:
22560.0116
CAD
Asiakirjat
Painintyyny
  • DIN 6311, lukkorenkaalla, muoto S – Kuva 1, Ruostumaton teräs
  • d1: 16 mm
  • d2 H12: 6,1 mm
  • d4: 12 mm
  • h1: 9 mm
  • h2: 4 mm
  • t1: 5 mm
  • Pistokärkisille ruuveille DIN 6332: M8
  • α min.: 4°
  • Paino: 9,4 g
show article view
Painintyyny
Malli:
DIN 6311, lukkorenkaalla, muoto S
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Kuva:
1
d1 [mm]:
20 mm
Pis­to­kär­ki­sil­le ruu­veil­le DIN 6332 [mm]:
M10
Tuote-Nro.:
22560.0120
CAD
Asiakirjat
Painintyyny
  • DIN 6311, lukkorenkaalla, muoto S – Kuva 1, Ruostumaton teräs
  • d1: 20 mm
  • d2 H12: 8,1 mm
  • d4: 15 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 5 mm
  • t1: 6 mm
  • Pistokärkisille ruuveille DIN 6332: M10
  • α min.: 3°
  • Paino: 18 g
show article view
Painintyyny
Malli:
DIN 6311, lukkorenkaalla, muoto S
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Kuva:
1
d1 [mm]:
25 mm
Pis­to­kär­ki­sil­le ruu­veil­le DIN 6332 [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
22560.0125
CAD
Asiakirjat
Painintyyny
  • DIN 6311, lukkorenkaalla, muoto S – Kuva 1, Ruostumaton teräs
  • d1: 25 mm
  • d2 H12: 8,1 mm
  • d4: 18 mm
  • h1: 13 mm
  • h2: 6 mm
  • t1: 7 mm
  • Pistokärkisille ruuveille DIN 6332: M12
  • α min.: 3°
  • Paino: 33 g
show article view
Painintyyny
Malli:
DIN 6311, lukkorenkaalla, muoto S
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Kuva:
1
d1 [mm]:
32 mm
Pis­to­kär­ki­sil­le ruu­veil­le DIN 6332 [mm]:
M16
Tuote-Nro.:
22560.0132
CAD
Asiakirjat
Painintyyny
  • DIN 6311, lukkorenkaalla, muoto S – Kuva 1, Ruostumaton teräs
  • d1: 32 mm
  • d2 H12: 12,1 mm
  • d4: 22 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 7 mm
  • t1: 7,5 mm
  • Pistokärkisille ruuveille DIN 6332: M16
  • α min.: 5°
  • Paino: 58 g
show article view
Painintyyny
Malli:
DIN 6311, lukkorenkaalla, muoto S
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Kuva:
1
d1 [mm]:
40 mm
Pis­to­kär­ki­sil­le ruu­veil­le DIN 6332 [mm]:
M20
Tuote-Nro.:
22560.0140
CAD
Asiakirjat
Painintyyny
  • DIN 6311, lukkorenkaalla, muoto S – Kuva 1, Ruostumaton teräs
  • d1: 40 mm
  • d2 H12: 15,6 mm
  • d4: 28 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 9 mm
  • t1: 8 mm
  • Pistokärkisille ruuveille DIN 6332: M20
  • α min.: 4°
  • Paino: 105 g
show article view
Painintyyny
Malli:
matala rakenne, suuremmalla painepinnalla ja lukkorenkaalla
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, karkaistu, mustattu, pidätinrengas asetettu paikalleen
Kuva:
2
d1 [mm]:
25 mm
Pis­to­kär­ki­sil­le ruu­veil­le DIN 6332 [mm]:
M8
Tuote-Nro.:
22560.0425
CAD
Asiakirjat
Painintyyny
  • matala rakenne, suuremmalla painepinnalla ja lukkorenkaalla – Kuva 2, Teräs
  • d1: 25 mm
  • d2 H12: 6,1 mm
  • d4: 12 mm
  • h1: 8 mm
  • h2: 4 mm
  • t1: 4,5 mm
  • Pistokärkisille ruuveille DIN 6332: M8
  • α min.: 4°
  • Paino: 18 g
show article view
Painintyyny
Malli:
matala rakenne, suuremmalla painepinnalla ja lukkorenkaalla
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, karkaistu, mustattu, pidätinrengas asetettu paikalleen
Kuva:
2
d1 [mm]:
32 mm
Pis­to­kär­ki­sil­le ruu­veil­le DIN 6332 [mm]:
M10/M12
Tuote-Nro.:
22560.0432
CAD
Asiakirjat
Painintyyny
  • matala rakenne, suuremmalla painepinnalla ja lukkorenkaalla – Kuva 2, Teräs
  • d1: 32 mm
  • d2 H12: 8,1 mm
  • d4: 18 mm
  • h1: 10 mm
  • h2: 6 mm
  • t1: 6 mm
  • Pistokärkisille ruuveille DIN 6332: M10/M12
  • α min.: 3°
  • Paino: 43 g
show article view
Painintyyny
Malli:
matala rakenne, suuremmalla painepinnalla ja lukkorenkaalla
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, karkaistu, mustattu, pidätinrengas asetettu paikalleen
Kuva:
2
d1 [mm]:
40 mm
Pis­to­kär­ki­sil­le ruu­veil­le DIN 6332 [mm]:
M16
Tuote-Nro.:
22560.0440
CAD
Asiakirjat
Painintyyny
  • matala rakenne, suuremmalla painepinnalla ja lukkorenkaalla – Kuva 2, Teräs
  • d1: 40 mm
  • d2 H12: 12,1 mm
  • d4: 22 mm
  • h1: 12 mm
  • h2: 7 mm
  • t1: 7 mm
  • Pistokärkisille ruuveille DIN 6332: M16
  • α min.: 5°
  • Paino: 75 g
show article view
Painintyyny
Malli:
matala rakenne, suuremmalla painepinnalla ja lukkorenkaalla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Kuva:
2
d1 [mm]:
25 mm
Pis­to­kär­ki­sil­le ruu­veil­le DIN 6332 [mm]:
M8
Tuote-Nro.:
22560.1425
CAD
Asiakirjat
Painintyyny
  • matala rakenne, suuremmalla painepinnalla ja lukkorenkaalla – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • d1: 25 mm
  • d2 H12: 6,1 mm
  • d4: 12 mm
  • h1: 8 mm
  • h2: 4 mm
  • t1: 4,5 mm
  • Pistokärkisille ruuveille DIN 6332: M8
  • α min.: 4°
  • Paino: 18 g
show article view
Painintyyny
Malli:
matala rakenne, suuremmalla painepinnalla ja lukkorenkaalla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Kuva:
2
d1 [mm]:
32 mm
Pis­to­kär­ki­sil­le ruu­veil­le DIN 6332 [mm]:
M10/M12
Tuote-Nro.:
22560.1432
CAD
Asiakirjat
Painintyyny
  • matala rakenne, suuremmalla painepinnalla ja lukkorenkaalla – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • d1: 32 mm
  • d2 H12: 8,1 mm
  • d4: 18 mm
  • h1: 10 mm
  • h2: 6 mm
  • t1: 6 mm
  • Pistokärkisille ruuveille DIN 6332: M10/M12
  • α min.: 3°
  • Paino: 43 g
show article view
Painintyyny
Malli:
matala rakenne, suuremmalla painepinnalla ja lukkorenkaalla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Kuva:
2
d1 [mm]:
40 mm
Pis­to­kär­ki­sil­le ruu­veil­le DIN 6332 [mm]:
M16
Tuote-Nro.:
22560.1440
CAD
Asiakirjat
Painintyyny
  • matala rakenne, suuremmalla painepinnalla ja lukkorenkaalla – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • d1: 40 mm
  • d2 H12: 12,1 mm
  • d4: 22 mm
  • h1: 12 mm
  • h2: 7 mm
  • t1: 7 mm
  • Pistokärkisille ruuveille DIN 6332: M16
  • α min.: 5°
  • Paino: 75 g
show article view
Painintyyny

Materiaali

  • Teräs, karkaistu, mustattu, pidätinrengas asetettu paikalleen
  • Ruostumaton teräs

Asennus

Asennus: painintyynyä on pideltävä niin, että pidätinrengas on urassa ja avoin sivu osoittaa alas. Ruuvi tulee pidätinrenkaan avoimelle sivulle niin pitkälle kuin mahdollista.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22560. Painintyynyt – DIN 6311 ja matala rakenne
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Valitse versio (tuotenumero tilaustaulukon välilehdessä) saadaksesi täydelliset ja yksityiskohtaiset vaatimustenmukaisuustiedot.