Yhdistettävissä standardin DIN 6332 mukaisiin pallopäisiin ruuveihin pistokärjellä EH 22540.
Tämä artikkeli 22560.0440 - Painintyyny DIN 6311 ja matala rakenne / matala rakenne, suuremmalla painepinnalla ja lukkorenkaalla (d1: 40 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Painintyynyt DIN 6311 ja matala rakenne (EH 22560.)
Asennus: painintyynyä on pideltävä niin, että pidätinrengas on urassa ja avoin sivu osoittaa alas. Ruuvi tulee pidätinrenkaan avoimelle sivulle niin pitkälle kuin mahdollista.
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."