Tu­ki­vas­teet

EH 22690.

Voidaan käyttää tukena, vasteena ja painimena.

Valintasi johti 84 osumiin

Malli
Kuva
h [mm]
d1 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
ulkokierre, vastepinta karhennettu
Kuva:
3
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
Tuote-Nro.:
22690.0221
CAD
Asiakirjat
Tukivasteet
  • ulkokierre, vastepinta karhennettu – Kuva 3
  • h ±0,1: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 19,4 mm
  • d3: 17 mm
  • l: 10 mm
  • AV: 17 mm
  • Kiristysmomentti max.: 18 Nm
  • Paino: 20 g
show article view
Tukivasteet
Malli:
ulkokierre, vastepinta karhennettu
Kuva:
3
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M10
Tuote-Nro.:
22690.0231
CAD
Asiakirjat
Tukivasteet
  • ulkokierre, vastepinta karhennettu – Kuva 3
  • h ±0,1: 10 mm
  • d1: M10
  • d2: 21,9 mm
  • d3: 19 mm
  • l: 12 mm
  • AV: 19 mm
  • Kiristysmomentti max.: 32 Nm
  • Paino: 27 g
show article view
Tukivasteet
Malli:
ulkokierre, vastepinta karhennettu
Kuva:
3
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M10
Tuote-Nro.:
22690.0232
CAD
Asiakirjat
Tukivasteet
  • ulkokierre, vastepinta karhennettu – Kuva 3
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M10
  • d2: 21,9 mm
  • d3: 19 mm
  • l: 12 mm
  • AV: 19 mm
  • Kiristysmomentti max.: 32 Nm
  • Paino: 39 g
show article view
Tukivasteet
Malli:
ulkokierre, vastepinta karhennettu
Kuva:
3
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
22690.0201
CAD
Asiakirjat
Tukivasteet
  • ulkokierre, vastepinta karhennettu – Kuva 3
  • h ±0,1: 10 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 14 mm
  • AV: 22 mm
  • Kiristysmomentti max.: 60 Nm
  • Paino: 38 g
show article view
Tukivasteet
Malli:
ulkokierre, vastepinta karhennettu
Kuva:
3
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
22690.0202
CAD
Asiakirjat
Tukivasteet
  • ulkokierre, vastepinta karhennettu – Kuva 3
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 14 mm
  • AV: 22 mm
  • Kiristysmomentti max.: 60 Nm
  • Paino: 54 g
show article view
Tukivasteet
Malli:
ulkokierre, vastepinta karhennettu
Kuva:
3
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M16
Tuote-Nro.:
22690.0242
CAD
Asiakirjat
Tukivasteet
  • ulkokierre, vastepinta karhennettu – Kuva 3
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • d3: 30 mm
  • l: 19 mm
  • AV: 30 mm
  • Kiristysmomentti max.: 140 Nm
  • Paino: 106 g
show article view
Tukivasteet
Malli:
ulkokierre, vastepinta karhennettu
Kuva:
3
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M16
Tuote-Nro.:
22690.0243
CAD
Asiakirjat
Tukivasteet
  • ulkokierre, vastepinta karhennettu – Kuva 3
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • d3: 30 mm
  • l: 19 mm
  • AV: 30 mm
  • Kiristysmomentti max.: 140 Nm
  • Paino: 136 g
show article view
Tukivasteet
Malli:
ulkokierre, vastepinta karhennettu
Kuva:
3
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M20
Tuote-Nro.:
22690.0252
CAD
Asiakirjat
Tukivasteet
  • ulkokierre, vastepinta karhennettu – Kuva 3
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • d3: 36 mm
  • l: 24 mm
  • AV: 36 mm
  • Kiristysmomentti max.: 290 Nm
  • Paino: 200 g
show article view
Tukivasteet
Malli:
ulkokierre, vastepinta karhennettu
Kuva:
3
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M20
Tuote-Nro.:
22690.0253
CAD
Asiakirjat
Tukivasteet
  • ulkokierre, vastepinta karhennettu – Kuva 3
  • h ±0,1: 25 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • d3: 36 mm
  • l: 24 mm
  • AV: 36 mm
  • Kiristysmomentti max.: 290 Nm
  • Paino: 243 g
show article view
Tukivasteet
Malli:
ulkokierre, vastepinta karhennettu
Kuva:
3
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M24
Tuote-Nro.:
22690.0262
CAD
Asiakirjat
Tukivasteet
  • ulkokierre, vastepinta karhennettu – Kuva 3
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • d3: 41 mm
  • l: 29 mm
  • AV: 41 mm
  • Kiristysmomentti max.: 498 Nm
  • Paino: 282 g
show article view
Tukivasteet
Malli:
ulkokierre, vastepinta karhennettu
Kuva:
3
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M24
Tuote-Nro.:
22690.0263
CAD
Asiakirjat
Tukivasteet
  • ulkokierre, vastepinta karhennettu – Kuva 3
  • h ±0,1: 25 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • d3: 41 mm
  • l: 29 mm
  • AV: 41 mm
  • Kiristysmomentti max.: 498 Nm
  • Paino: 338 g
show article view
Tukivasteet
Malli:
ulkokierre, vastepinta karhennettu
Kuva:
3
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M24
Tuote-Nro.:
22690.0264
CAD
Asiakirjat
Tukivasteet
  • ulkokierre, vastepinta karhennettu – Kuva 3
  • h ±0,1: 30 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • d3: 41 mm
  • l: 29 mm
  • AV: 41 mm
  • Kiristysmomentti max.: 498 Nm
  • Paino: 395 g
show article view
Tukivasteet
Malli:
sisäkierteellä, vastepinta tasainen, l1 = ±0,01
Kuva:
4
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M8
Tuote-Nro.:
22690.0321
CAD
Asiakirjat
Tukivasteet
  • sisäkierteellä, vastepinta tasainen, l1 = ±0,01 – Kuva 4
  • h ±0,01: 15 mm
  • d1: M8
  • d2: 19,4 mm
  • d3: 17 mm
  • l: 15 mm
  • t: 6 mm
  • AV: 17 mm
  • Kiristysmomentti1) max.: 25 Nm
  • Paino: 25 g
show article view
Tukivasteet
Malli:
sisäkierteellä, vastepinta tasainen, l1 = ±0,01
Kuva:
4
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M8
Tuote-Nro.:
22690.0323
CAD
Asiakirjat
Tukivasteet
  • sisäkierteellä, vastepinta tasainen, l1 = ±0,01 – Kuva 4
  • h ±0,01: 25 mm
  • d1: M8
  • d2: 19,4 mm
  • d3: 17 mm
  • l: 25 mm
  • t: 12 mm
  • AV: 17 mm
  • Kiristysmomentti1) max.: 25 Nm
  • Paino: 42 g
show article view
Tukivasteet
Malli:
sisäkierteellä, vastepinta tasainen, l1 = ±0,01
Kuva:
4
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M10
Tuote-Nro.:
22690.0333
CAD
Asiakirjat
Tukivasteet
  • sisäkierteellä, vastepinta tasainen, l1 = ±0,01 – Kuva 4
  • h ±0,01: 20 mm
  • d1: M10
  • d2: 21,9 mm
  • d3: 19 mm
  • l: 20 mm
  • t: 10 mm
  • AV: 19 mm
  • Kiristysmomentti1) max.: 46 Nm
  • Paino: 40 g
show article view
Tukivasteet
Malli:
sisäkierteellä, vastepinta tasainen, l1 = ±0,01
Kuva:
4
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M10
Tuote-Nro.:
22690.0335
CAD
Asiakirjat
Tukivasteet
  • sisäkierteellä, vastepinta tasainen, l1 = ±0,01 – Kuva 4
  • h ±0,01: 30 mm
  • d1: M10
  • d2: 21,9 mm
  • d3: 19 mm
  • l: 30 mm
  • t: 15 mm
  • AV: 19 mm
  • Kiristysmomentti1) max.: 46 Nm
  • Paino: 61 g
show article view
Tukivasteet
Malli:
sisäkierteellä, vastepinta tasainen, l1 = ±0,01
Kuva:
4
h [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M10
Tuote-Nro.:
22690.0337
CAD
Asiakirjat
Tukivasteet
  • sisäkierteellä, vastepinta tasainen, l1 = ±0,01 – Kuva 4
  • h ±0,01: 40 mm
  • d1: M10
  • d2: 21,9 mm
  • d3: 19 mm
  • l: 40 mm
  • t: 15 mm
  • AV: 19 mm
  • Kiristysmomentti1) max.: 46 Nm
  • Paino: 85 g
show article view
Tukivasteet
Malli:
sisäkierteellä, vastepinta tasainen, l1 = ±0,01
Kuva:
4
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
22690.0301
CAD
Asiakirjat
Tukivasteet
  • sisäkierteellä, vastepinta tasainen, l1 = ±0,01 – Kuva 4
  • h ±0,01: 20 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 20 mm
  • t: 10 mm
  • AV: 22 mm
  • Kiristysmomentti1) max.: 82 Nm
  • Paino: 52 g
show article view
Tukivasteet
Malli:
sisäkierteellä, vastepinta tasainen, l1 = ±0,01
Kuva:
4
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
22690.0302
CAD
Asiakirjat
Tukivasteet
  • sisäkierteellä, vastepinta tasainen, l1 = ±0,01 – Kuva 4
  • h ±0,01: 25 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 25 mm
  • t: 15 mm
  • AV: 22 mm
  • Kiristysmomentti1) max.: 82 Nm
  • Paino: 65 g
show article view
Tukivasteet
Malli:
sisäkierteellä, vastepinta tasainen, l1 = ±0,01
Kuva:
4
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
22690.0303
CAD
Asiakirjat
Tukivasteet
  • sisäkierteellä, vastepinta tasainen, l1 = ±0,01 – Kuva 4
  • h ±0,01: 30 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 30 mm
  • t: 18 mm
  • AV: 22 mm
  • Kiristysmomentti1) max.: 82 Nm
  • Paino: 79 g
show article view
Tukivasteet
Malli:
sisäkierteellä, vastepinta tasainen, l1 = ±0,01
Kuva:
4
h [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
22690.0304
CAD
Asiakirjat
Tukivasteet
  • sisäkierteellä, vastepinta tasainen, l1 = ±0,01 – Kuva 4
  • h ±0,01: 40 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 40 mm
  • t: 18 mm
  • AV: 22 mm
  • Kiristysmomentti1) max.: 82 Nm
  • Paino: 111 g
show article view
Tukivasteet
Malli:
sisäkierteellä, vastepinta tasainen, l1 = ±0,01
Kuva:
4
h [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
22690.0305
CAD
Asiakirjat
Tukivasteet
  • sisäkierteellä, vastepinta tasainen, l1 = ±0,01 – Kuva 4
  • h ±0,01: 50 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 50 mm
  • t: 18 mm
  • AV: 22 mm
  • Kiristysmomentti1) max.: 82 Nm
  • Paino: 142 g
show article view
Tukivasteet
Malli:
sisäkierteellä, vastepinta tasainen, l1 = ±0,01
Kuva:
4
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M16
Tuote-Nro.:
22690.0343
CAD
Asiakirjat
Tukivasteet
  • sisäkierteellä, vastepinta tasainen, l1 = ±0,01 – Kuva 4
  • h ±0,01: 30 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • d3: 30 mm
  • l: 30 mm
  • t: 20 mm
  • AV: 30 mm
  • Kiristysmomentti1) max.: 206 Nm
  • Paino: 141 g
show article view
Tukivasteet
Malli:
sisäkierteellä, vastepinta tasainen, l1 = ±0,01
Kuva:
4
h [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M16
Tuote-Nro.:
22690.0345
CAD
Asiakirjat
Tukivasteet
  • sisäkierteellä, vastepinta tasainen, l1 = ±0,01 – Kuva 4
  • h ±0,01: 50 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • d3: 30 mm
  • l: 50 mm
  • t: 24 mm
  • AV: 30 mm
  • Kiristysmomentti1) max.: 206 Nm
  • Paino: 256 g
show article view
Tukivasteet

Materiaali

  • Teräs, karkaistu, mustattu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22690. Tukivasteet
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Sisältää Prop 65 aineita


Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia. 
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."