22690.0616 - Tukinastat
säädettävät

Säädettäviä tukinastoja induktiokarkaistulla tukipinnalla voidaan käyttää tukina ja vasteina.

Tämä artikkeli 22690.0616 - Tukinastat säädettävät / vastepinta kupera (d: M16, l1 ±1,5: 40 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Tu­ki­nas­tat säädettävät (EH 22690.)

Malli
Kuva
d [mm]
l1 ±1,5 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
vastepinta kupera
Kuva:
1
d [mm]:
M16
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
Tuote-Nro.:
22690.0616
Asiakirjat
Tukinastat
  • vastepinta kupera – Kuva 1
  • d: M16
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • l2 ±1,5: 49,5 mm
  • l3 min.: 34 mm
  • e: 27,7 mm
  • AV: 24 mm
  • Paino: 102 g
Tukinastat

Materiaali

Tukinastat

  • Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuusluokka 10.9, mustattu / tukipinta induktiokarkaistu

Mutteri

  • Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuusluokka 8.8 (ISO 4035), mustattu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22690.0616
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."