Karkeapintaisia työkappaleita varten. Piikillä varustettu kovametallipala on erityisen sopiva valukappaleille.
Tämä artikkeli 22680.0101 - Tukinastat karhennetut tai piikillä / kovametallipalalla, karhennettu ja ulkokierteellä (l1: 20 mm, d1: M10) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Tukinastat karhennetut tai piikillä (EH 22680.)
Vaihtopää (iskupää)
Holkki
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."