22630.0253 - Paikoitustapit
sisäkierteellä, DIN 6321 mukaan

Lieriömäisiä paikoitustappeja voidaan käyttää sovitemitallisista rei'istä asemointiin sekä vasteina että jalkoina.

Sivuilta tasattuja nastoja voidaan käyttää kahden reiän välisen etäisyysmitan toleranssin korjaamiseen tai osien paikoitukseen vain yhdessä suunnassa.

Varmuutta lisää kiinnitysmahdollisuus sekä ylhäältä että alhaalta (voidaan käyttää myös purkamiseen), kokoa 6. lukuunottamatta. Rakennemitat ovat DIN 6321 mukaiset.

Tämä artikkeli 22630.0253 - Paikoitustapit sisäkierteellä, DIN 6321 mukaan / paikoitustappi, litistetty, ruuvikiinnitteinen (d1 g6: 25 mm, l1: 25 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Pai­koi­tus­ta­pit sisäkierteellä, DIN 6321 mukaan (EH 22630.)

Malli
Kuva
d1 g6 [mm]
l1 [mm]
d2 k6 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
paikoitustappi, litistetty, ruuvikiinnitteinen
Kuva:
2
d1 g6 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 k6 [mm]:
12 mm
Tuote-Nro.:
22630.0253
Asiakirjat
Paikoitustapit
  • paikoitustappi, litistetty, ruuvikiinnitteinen – Kuva 2
  • d1 g6: 25 mm
  • l1: 25 mm
  • b: 5 mm
  • d2 k6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • d3: M6
  • l4: 9 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 5,2 mm
  • d6: M5
  • Kiinnitysporaus D1 H7: 12 mm
  • l5: 5,1 mm
  • l6: 19 mm
  • Paino: 62 g
Paikoitustapit

Materiaali

  • Pintakarkaistu teräs, mustattu ja hiottu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22630.0253
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."