22630.0570 - Paikoitustapit
pallomaisella päällä

Pallomainen olake helpottaa työkappaleen asettamista ja estää särmien takertelun.

Tämä artikkeli 22630.0570 - Paikoitustapit pallomaisella päällä / kuulapää, kokonainen ilman olaketta (d1 g6: 10 mm, d2 n6: 10 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Pai­koi­tus­ta­pit pallomaisella päällä (EH 22630.)

Malli
Kuva
Ma­te­ri­aa­li
d1 g6 [mm]
d2 n6 [mm]
l2 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
kuulapää, kokonainen ilman olaketta
Kuva:
3
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305, hiottu, pintakarkaistu
d1 g6 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
10 mm
Tuote-Nro.:
22630.0570
Asiakirjat
Paikoitustapit
  • kuulapää, kokonainen ilman olaketta – Kuva 3, Ruostumaton teräs
  • d1 g6: 10 mm
  • d2 n6: 10 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 10 mm
  • d4: M3
  • l1: 13 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 2,5 mm
  • t: 6 mm
  • r: 2,5 mm
  • Kiinnitysporaus D1 H7: 10 mm
  • Paino: 12 g
Paikoitustapit

Materiaali

  • Ruostumaton teräs 1.4305, hiottu, pintakarkaistu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22630.0570
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."