Ko­va­me­tal­li­pa­lat paikoitusreiällä

EH 22620.

Sisäkierre nastassa helpottaa asennusta kiinnittimiin, kiinnitysleukoihin, kiinnitysvarsiin, tarttujiin, jne. suurten vääntömomenttien ja pitovoimien siirtämiseen, esim. valu- tai taeosilla.

Suurten pitovoimien välittämiseen, esim. valu- ja taeosille.

Valintasi johti 8 osumiin

Malli
Kuva
d1 n6 [mm]
d2 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
karhennettu
Kuva:
1
d1 n6 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M5
Tuote-Nro.:
22620.0208
CAD
Asiakirjat
Kovametallipalat
  • karhennettu – Kuva 1
  • d1 n6: 10 mm
  • d2: M5
  • d3: ~ 7,7 mm
  • t: 2 mm
  • Kiinnitysporaus D1 H7: 10 mm
  • Paino: 7,2 g
show article view
Kovametallipalat
Malli:
karhennettu
Kuva:
1
d1 n6 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
Tuote-Nro.:
22620.0211
CAD
Asiakirjat
Kovametallipalat
  • karhennettu – Kuva 1
  • d1 n6: 14 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 10,6 mm
  • t: 2 mm
  • Kiinnitysporaus D1 H7: 14 mm
  • Paino: 15 g
show article view
Kovametallipalat
Malli:
karhennettu
Kuva:
1
d1 n6 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M6
Tuote-Nro.:
22620.0213
CAD
Asiakirjat
Kovametallipalat
  • karhennettu – Kuva 1
  • d1 n6: 16 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 11,9 mm
  • t: 3 mm
  • Kiinnitysporaus D1 H7: 16 mm
  • Paino: 19 g
show article view
Kovametallipalat
Malli:
karhennettu
Kuva:
1
d1 n6 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
Tuote-Nro.:
22620.0215
CAD
Asiakirjat
Kovametallipalat
  • karhennettu – Kuva 1
  • d1 n6: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 16 mm
  • t: 3 mm
  • Kiinnitysporaus D1 H7: 20 mm
  • Paino: 31 g
show article view
Kovametallipalat
Malli:
karhennettu
Kuva:
1
d1 n6 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
Tuote-Nro.:
22620.0217
CAD
Asiakirjat
Kovametallipalat
  • karhennettu – Kuva 1
  • d1 n6: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 21 mm
  • t: 3 mm
  • Kiinnitysporaus D1 H7: 25 mm
  • Paino: 52 g
show article view
Kovametallipalat
Malli:
kärjellä
Kuva:
2
d1 n6 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M5
Tuote-Nro.:
22620.0228
CAD
Asiakirjat
Kovametallipalat
  • kärjellä – Kuva 2
  • d1 n6: 10 mm
  • d2: M5
  • d3: ~ 6,3 mm
  • Kiinnitysporaus D1 H7: 10 mm
  • Paino: 7,5 g
show article view
Kovametallipalat
Malli:
kärjellä
Kuva:
2
d1 n6 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
Tuote-Nro.:
22620.0231
CAD
Asiakirjat
Kovametallipalat
  • kärjellä – Kuva 2
  • d1 n6: 14 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 9,3 mm
  • Kiinnitysporaus D1 H7: 14 mm
  • Paino: 15 g
show article view
Kovametallipalat
Malli:
kärjellä
Kuva:
2
d1 n6 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M6
Tuote-Nro.:
22620.0233
CAD
Asiakirjat
Kovametallipalat
  • kärjellä – Kuva 2
  • d1 n6: 16 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 10 mm
  • Kiinnitysporaus D1 H7: 16 mm
  • Paino: 20 g
show article view
Kovametallipalat

Materiaali

Vaihtopää (iskupää)

  • Kovametalli, karhennettu
  • Kovametalli, piikki

Holkki

  • Nuorrutusteräs, nuorrutettu, fosfatoitu

Asennus

Asennus paikoitusreiästä, kovametallipala voidaan kiinnittää ruuvilla.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22620. Kovametallipalat – paikoitusreiällä
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Sisältää Prop 65 aineita


Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia. 
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."