22620.0208 - Kovametallipalat
paikoitusreiällä

Sisäkierre nastassa helpottaa asennusta kiinnittimiin, kiinnitysleukoihin, kiinnitysvarsiin, tarttujiin, jne. suurten vääntömomenttien ja pitovoimien siirtämiseen, esim. valu- tai taeosilla.

Suurten pitovoimien välittämiseen, esim. valu- ja taeosille.

Tämä artikkeli 22620.0208 - Kovametallipalat paikoitusreiällä / karhennettu (d1 n6: 10 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Ko­va­me­tal­li­pa­lat paikoitusreiällä (EH 22620.)

Malli
Kuva
d1 n6 [mm]
d2 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
karhennettu
Kuva:
1
d1 n6 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M5
Tuote-Nro.:
22620.0208
Asiakirjat
Kovametallipalat
  • karhennettu – Kuva 1
  • d1 n6: 10 mm
  • d2: M5
  • d3: ~ 7,7 mm
  • t: 2 mm
  • Kiinnitysporaus D1 H7: 10 mm
  • Paino: 7,2 g
Kovametallipalat

Materiaali

Vaihtopää (iskupää)

  • Kovametalli, karhennettu

Holkki

  • Nuorrutusteräs, nuorrutettu, fosfatoitu

Asennus

Asennus paikoitusreiästä, kovametallipala voidaan kiinnittää ruuvilla.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22620.0208
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Suora lataus
Lisää tiedostomuotoja

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Sisältää Prop 65 aineita


Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia. 
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."